Technologies
Technologie de sécurité
5 bonnes raisons d'adopter la sécurité intégrée de B&R
Les technologies de sécurité d'aujourd'hui permettent de réaliser des fonctions machines tout en prévenant les situations dangereuses. Elles s'adaptent aux configurations variables et assurent un fonctionnement conforme partout dans le monde. Les technologies de sécurité ne se limitent pas au périmètre d'une machine, mais s'appliquent aussi à des lignes complètes.
Configurations personnalisées
Les machines fabriquées en série sont généralement proposées avec un ensemble d'options de personnalisation. Pour les technologies de sécurité, cela se traduit par des exigences spécifiques que ne peuvent satisfaire les solutions de sécurité traditionnelles. La solution de sécurité intelligente de B&R simplifie la gestion des options machines sans remettre en question le niveau de sécurité.
Intégration sûre sur les lignes
Les lignes de production se composent souvent de machines de différents fournisseurs. La technologie de sécurité de B&R, intégrée et sur base réseau, permet à ces machines de réagir à un événement de sécurité de manière coordonnée. Le standard de sécurité openSAFETY, indépendant du bus utilisé, assure la sûreté des transmissions.
Installations internationales
Les solutions de sécurité sur base réseau de B&R sont conçues pour une utilisation internationale. Les fonctions de diagnostic intégrées transforment n'importe quel smartphone en outil de diagnostic particulièrement efficace. Il est ainsi possible d'effectuer une action de télémaintenance rapide et ciblée. Les certifications internationales simplifient en outre l'utilisation des systèmes B&R à l'international.