B&R a intégré OPC UA dans ses produits d'automatisation. N'importe quel contrôleur B&R peut remplir la fonction de client ou serveur OPC UA, rendant ainsi possible la communication verticale entre un automate et un SCADA, un MES ou un système ERP, ainsi que la communication d'automate à automate dans des environnements multi-fournisseurs.

La configuration des équipements OPC UA et l'attribution des droits d'accès dans l'environnement d'ingénierie Automation Studio de B&R se fait en seulement quelques clics. Des blocs de fonctions PLCopen sont utilisés pour implémenter les fonctions OPC UA dans le projet d'automatisation.

Les produits OPC UA de B&R ont tous été certifiés par la Fondation OPC. Chaque produit doit passer 600 tests pour assurer la conformité avec les spécifications OPC UA.

Interfaces homme-machine basées sur les standards du web - mapp View

En raison des nombreux avantages qu'offre le standard OPC UA, B&R ne l'utilise pas seulement pour la communication verticale et pour la communication horizontale multi-fournisseurs, mais aussi pour la communication entre produits B&R. La solution pour créer des interfaces homme-machine mapp View basées sur les standards du web, par exemple, utilise OPC UA pour échanger toutes les données nécessaires avec la machine ou l'installation. Cela facilite le développement d'interfaces homme-machine extrêmement flexibles et modulaires.

Automatisation de lignes et de procédés avec OPC UA – APROL

B&R utilise également OPC UA comme base de communication pour APROL, la plateforme d'automatisation de lignes et de process. Toutes les variables que le serveur OPC UA d'APROL doit mettre à la disposition des clients OPC UA en lecture ou en écriture peuvent être définies par de simples opérations de sélection. Le client OPC UA incorpore un navigateur intégré qui facilite la sélection des points de données.

Les unités de contrôle et de gestion de moteurs, les contrôleurs OPC compacts, ainsi que d'autres appareils peuvent échanger les données d'exploitation, de maintenance et de diagnostic les plus importantes avec APROL via le client OPC UA. De la même manière, les interfaces homme-machine et les systèmes SCADA peuvent être aussi couplés à APROL.

Produits B&R avec OPC UA :

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo