B&R a intégré OPC UA à ses produits d'automatisation. N'importe quel contrôleur B&R peut remplir la fonction de client ou serveur OPC UA, rendant ainsi possible la communication verticale entre un automate et un SCADA, un MES ou un système ERP, ainsi que la communication entre automates dans des environnements multi-fournisseurs.
La configuration des équipements OPC UA et l'attribution des droits d'accès dans l'environnement d'ingénierie de B&R Automation Studio se fait en quelques clics seulement. Des blocs de fonctions PLCopen sont utilisés pour implémenter les fonctions OPC UA dans le projet d'automatisation.
Les produits OPC UA de B&R ont tous été certifiés par la Fondation OPC. Chaque produit doit passer 600 tests pour assurer la conformité avec les spécifications OPC UA.


Interfaces homme-machine basées sur les standards du web - mapp View
En raison des nombreux avantages qu'offre le standard OPC UA, B&R l'utilise pour permettre une communication horizontale et verticale indépendante de tout fournisseur, mais pas seulement. Le protocole est également utilisé pour la communication entre produits B&R. La solution pour créer des interfaces homme-machine mapp View basées sur les standards du web, par exemple, utilise OPC UA pour échanger toutes les données nécessaires avec la machine ou l'installation. Cela facilite le développement d'IHM extrêmement flexibles et modulaires.
Automatisation de lignes et de process avec OPC UA – APROL
B&R utilise également OPC UA comme base de communication pour APROL, la plateforme d'automatisation de lignes et de process. Toutes les variables que le serveur OPC UA d'APROL doit mettre à la disposition des clients OPC UA en lecture ou écriture peuvent être définies par simple sélection. Le client OPC UA incorpore un navigateur intégré qui facilite la sélection des points de données.
Les unités de contrôle et de gestion de moteurs, les contrôleurs OPC compacts, ainsi que d'autres appareils peuvent échanger les données d'exploitation, de maintenance et de diagnostic les plus importantes avec APROL via le client OPC UA. De la même manière, les interfaces homme-machine et les systèmes SCADA peuvent être aussi couplés à APROL.

Un membre actif au sein de la Fondation OPC
B&R est très actif dans le développement du standard OPC UA. Depuis de nombreuses années, B&R joue un rôle moteur dans | ![]() | ||
le groupe de travail PLCopen de la Fondation OPC et développe continuellement de nouveaux blocs de fonctions PLCopen pour OPC UA. B&R soutient également le groupe de travail temps réel de la Fondation OPC et travaille activement sur la spécification OPC UA pour POWERLINK. Cette spécification permettra la communication de la couche capteur à la couche ERP de manière transparente et sans aucune interface. |
Produits B&R avec OPC UA :
Concernant l'intégration d'OPC UA aux produits d'automatisation, B&R est un précurseur. Karl Mayr, Technical Manager Automation Software chez B&R, explique comment OPC UA s'est développé et pourquoi B&R s'appuie sur ce standard depuis des années : | |||||
---|---|---|---|---|---|
"Aujourd'hui, OPC UA est le protocole de communication qui répond aux attentes les utilisateurs finaux voulant mettre en réseau leurs machines et leur outil de production. Cette solution est standardisée et sécurisée. De plus, elle fonctionne sur toutes les plateformes et permet d'assurer une haute disponibilité. OPC UA permet également aux données d'être transformées en informations compréhensibles par un très grand nombre de fournisseurs.
C'était un bon début, mais quelques lacunes étaient encore à combler. "OPC Classic" n'a pas de mécanisme de sécurité intégré et ne fournit pas de haute disponibilité. De plus, il est lié à la plateforme Windows. Pour résoudre ces problèmes, B&R a contribué au développement du nouveau standard OPC UA. | ![]() | ||||
| Prêt pour l'Industrie 4.0 ? ✓ Standardisé ✓ Sécurisé ✓ Haute disponibilité ✓ Indépendant de tout fabricant ✓ Indépendant de la plateforme ✓ Modèles d'information ✓ Modèles de données |