Please choose country and language:

Mise en oeuvre simplifiée d'applications machine hybrides

Les nombreuses fonctions intégrées d'exOS facilitent la mise en oeuvre d'applications machine hybrides combinant contrôle de machine et applications Linux.

Les fonctions intégrées dans Automation Runtime et dans Linux s'exécutent de manière symétrique. exOS utilise la technologie et les outils des systèmes B&R et intègre l'application Linux dans l'environnement d'ingénierie de B&R. Toute la liberté qu'offre Linux est préservée. B&R Linux, qui inclut tous les pilotes nécessaires, est fourni comme système de base. B&R Hypervisor est disponible en option pour les configurations intégrées au matériel.

Gestion de projet centralisée dans Automation Studio

  • Importation de code Linux dans Automation Studio sous forme de package exOS
  • Configuration simple des paramètres Linux
  • Gestion uniforme des programmes de contrôle machine et des programmes Linux

Transfert et installation aisés des programmes Linux

  • Programmes Linux transférés au contrôleur depuis Automation Studio puis exécutés automatiquement
  • Programmes Linux installés et mis à jour automatiquement

Exécution configurable

  • Automation Runtime peut contrôler l'exécution des programmes Linux (lancement automatique après installation, par exemple)

Possibilités de diagnostic étendues

  • Diagnostic complet lors de l'installation et de l'exécution
  • Journalisation complète des erreurs dans le système B&R

Échanges de données haute performance

  • Communication simple et bufferisée pour les échanges de données entre contrôleur et Linux
  • Transmissions régulières à la microseconde près

Exécution synchronisée des applications

  • Horodatage des données de processus via NetTime afin d'assurer un timing de données cohérent et à la microseconde près
  • Base de temps cohérente

Maintenance simple et efficace

  • Remplacement de matériels sans reprogrammation
  • Solution prête à l'emploi
  • États machine définis après remplacement matériel
  • Transfert, installation et initialisation automatiques afin de minimiser les temps d'arrêt

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo