exOS est une plateforme entièrement évolutive en terme de configuration matérielle et de puissance de traitement. Les développeurs de solution d'automatisation sont ainsi libres de choisir la configuration matérielle qui répond le mieux à leurs besoins. Deux implémentations de base réalisées avec n'importe quel automate X20 et/ou n'importe quel Automation PC sont proposées.
- Atouts clé
- Configurations souples
- Matériel et puissance de traitement échelonnables
- Supporté par n'importe quel Automation PC de B&R, y compris la variante durcie pour machines mobiles et applications en extérieur.
Systèmes physiques dédiés
Dans cette configuration, le système qui remplit la fonction de contrôleur de machine et celui qui héberge Linux sont connectés via une interface Ethernet. Les deux systèmes s'exécutent sur deux entités matérielles séparées, ce qui permet une utilisation maximale de la capacité de traitement disponible. Automation runtime peut s'exécuter sur n'importe quel automate X20 ou Automation PC, tandis que Linux s'exécute sur une entité matérielle B&R dédiée qui peut être, par exemple, un Automation PC.
Automation Runtime et Linux sur un Automation PC
Dans cette configuration, Automation Runtime et Linux s'exécutent tous les deux sur un Automation PC. Les deux systèmes sont connectés l'un à l'autre via B&R Hypervisor. N'importe quel Automation PC de B&R peut être utilisé. Le système ainsi réalisé est très compact et offre une grande puissance de traitement.