• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Technologie mapp

Une révolution dans la programmation de l'automatisme

schlüssel_3schlösser swoosh

Avec la technologie mapp, B&R révolutionne le développement des applicatifs pour l'automatisme. Programmer avec des blocs logiciels modulaires divise par trois en moyenne les temps de développement pour de nouvelles machines ou installations.

Le développement logiciel prend une part de plus en plus importante dans l'ingénierie des machines et des installations industrielles, tant en terme de temps que de coûts. Qui plus est, ce travail de développement consiste en grande partie à programmer des fonctions de base comme, par exemple, le chargement de données de recettes.

mapp Technology_Automation Studio screenshot

Réduction de 67% du temps de développement
  • La technologie mapp décharge les développeurs des tâches de programmation récurrentes en fournissant des blocs préconfigurés simples à utiliser et déjà testés. Les programmeurs peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire l'implémentation du process de la machine ou de l'installation dans le programme applicatif.
    Les blocs mapp s'intègrent parfaitement à Automation Studio, l'environnement de développement de B&R. Les blocs mapp se configurent simplement, sans qu'il soit nécessaire pour le développeur de tout programmer dans les détails.
    Kernkompetenzen
    Programmer et mettre en service des systèmes multi-axes, qu'ils soient couplés à l'aide de profils de cames, de boîtes de vitesse électroniques ou de cinématiques robotiques, ne prend que quelques heures avec mapp.
Accroissement de la disponibilité machine

Les blocs mapp s'intègrent parfaitement au logiciel d'automatisme de B&R. Tous les développeurs travaillant avec Automation Studio peuvent mettre en œuvre des blocs mapp et réaliser ainsi des programmes d'une grande clarté. Conséquence : la disponibilité des machines augmente, les coûts de maintenance baissent et le développement collaboratif est facilité.

Réduction du risque d'investissement

Les blocs mapp sont le résultat de l'expérience acquise par B&R lors de la réalisation de centaines de milliers de solutions d'automatisation à travers le monde. Ceci les rend extrêmement fiables. Grâce à mapp, l'arrêt des machines pour erreur de programmation appartient au passé. Les risques d'investissement sont considérablement réduits.

Réduction des coûts de maintenance

En outre, l'efficacité s'accroît et les coûts de maintenance baissent grâce à l'utilisation de blocs mapp éprouvés dans des milliers d'applications et à la maintenance logicielle assurée par B&R. La boîte à outils mapp comprend également une documentation complète et des fonctions d'aide. Le cas échéant, le support technique de B&R accompagne l'utilisateur en lui fournissant conseils et assistance.

Un large panel de fonctions
  • Au lancement de la technologie sur le marché, plus de 70 blocs mapp étaient déjà disponibles. De quoi mettre en œuvre bon nombre de fonctions complexes sans trop d'efforts. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Pour répondre aux futures demandes, l'ensemble des équipes de développement et de maintenance de B&R enrichissent constamment cette boîte à outils. Comme mapp est entièrement intégré à Automation Studio, il suffit d'effectuer une mise à jour pour disposer de toutes les nouvelles fonctions.
     
    • Fonctions mono- et multi-axes
    • Fonctions CNC et robotiques
    • Fonctions de recette et d'alarme
    • Gestion utilisateurs et Audit Trail
    • Standards industriels (PackML, par exemple)
    • Fonctions de tendance
    • Diagnostic complet via le web
    • Configuration simple via un navigateur Internet
    • ...
Emotionsvideo mapp

Clip : Technologie mapp

Statement

Communiqué : fonctionnalités technologiques

Laptop_Screen_230x230

... En savoir plus

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.