Technologie de convoyage de nouvelle génération

Next-Generation-Industrial-Transport-Technology_header

Une vraie valeur ajoutée pour vos machines

Les systèmes de convoyage industriel de nouvelle génération offrent l'avantage de faciliter la mise en œuvre de concepts de production avancée. Les convoyeurs offrant flexibilité et confort d'utilisation accroissent l'efficacité de la production tout en améliorant la qualité des produits. La production devient ainsi plus efficace, quels que soient les volumes de production (de la production en grande série aux lots unitaires).

Cette nouvelle technologie de B&R consiste à mettre en mouvement des navettes indépendantes les unes des autres à l'aide d'aimants permanents, le long d'une piste composée de moteurs linéaires à stator long. Les mouvements, vitesse variable et accélération comprises, peuvent être configurés individuellement pour chaque produit, de même que le groupage et le dégroupage par lots. L'accroissement considérable de la vitesse de traitement rend votre ligne plus productive.

NGITT_hochkant

Convoyage produits totalement flexible

Les navettes sont contrôlées indépendamment les unes des autres. Les positions de départ et d'arrivée ainsi que les courbes de vitesse et d'accélération peuvent être adaptées par voie logicielle aux besoins d'un produit en particulier. La technologie de convoyage de nouvelle génération de B&R permet également des changements de production automatisés et commandés par logiciel, sans aucune action de l'opérateur. La production par lots unitaires devient ainsi possible.

La vitesse et l'espacement des navettes peuvent être modifiés à la volée pour relier des machines nécessitant des positionnements de produits différents.

Plus d'intégration, moins de surface au sol

La conception basée sur des moteurs linéaires et l'intégration du contrôle de mouvements dans un seul appareil réduisent considérablement la surface au sol des équipements, libérant ainsi un espace précieux dans la zone de production.

Le convoyage individualisé des produits permet une transition fluide entre processus par lot et processus à flux continu, ce qui évite les zones tampons et zones de réserve coûteuses.

Production plus rapide, productivité accrue

La technologie de convoyage à moteur linéaire permet un positionnement rapide et dynamique. Les produits arrivent à chaque station dans une position précisément définie et n'ont pas besoin d'être ajustés, ce qui économise un temps précieux à chaque cycle de production. Typiquement, le rendement peut être augmenté de 50 %.

Précision accrue, moins de rebut

La répétabilité du positionnement des pièces à +/-10 µm permet une synchronisation extrêmement précise avec les axes CNC et les robots. La qualité de production s'en trouve améliorée, et les rebuts nettement réduits.

Pour une station de traitement à 3 axes, l'axe parallèle à la piste peut être remplacé par le mouvement de la navette lui-même.

Convoyage en douceur

Les convoyeurs flexibles et intelligents de B&R empêchent les collisions qui laissent des marques sur l'emballage des produits lorsqu'ils sont transportés avec des convoyeurs à bande traditionnels.

De plus, des profils de mouvement spéciaux permettent de minimiser le ballottement dans des contenants ouverts et donc d'empêcher tout débordement de contenu.

Production en salle propre

Par rapport aux bandes et aux chaînes des convoyeurs traditionnels, la conception basée sur des moteurs linéaires minimise le nombre de pièces mobiles et réduit nettement les résidus provenant des frottements mécaniques. Ceci évite de souiller et contaminer des produits sensibles et réduit les coûts de nettoyage. Cette technologie est particulièrement appropriée pour une utilisation en salle propre.

Atouts supplémentaires :

  • Tolérance aux pannes améliorée
  • Les stations redondantes défectueuses peuvent être désactivées via l'IHM
  • Consommation d'énergie réduite
  • Récupération de l'énergie de freinage
  • Elimination des stoppeurs pneumatiques très consommateurs d'énergie
  • Niveau de bruit réduit
  • Moins de pièces mobiles
  • Maintenance considérablement réduite
  • Pièces mobiles réduites au minimum
  • Usure minimale des roues, des rails de guidage et des roulements grâce aux actionneurs électromagnétiques sans frottement
  • Conception ergonomique pour un accès aisé et une maintenance rapide
  • Haute disponibilité
  • Pas de bandes arrachées ou de chaînes rompues
  • Haute fiabilité pour un temps de fonctionnement maximal
NGITT_Roboter

De la technologie au produit

En savoir plus sur les systèmes de convoyage flexibles

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.