Redondance

stock-photo-11360570-server-room

La redondance peut concerner soit la CPU, soit le réseau. En cas de redondance du réseau POWERLINK, une nouvelle distinction peut être faite entre la redondance en anneau et la redondance de câble. Une combinaison de redondance CPU et réseau permet d'optimiser la protection contre les défaillances sur l'ensemble du système d'automatisation.

Redondance CPU

CPU-Redundanz

Le concept de système de contrôle redondant de B&R garantit une disponibilité maximale des systèmes complets comme des machines individuelles. Redondance de maître avec POWERLINK synchronise les données avec une précision de l'ordre de la microseconde et la commutation peut s'effectuer en quelques millisecondes. Cette fonction s'intègre parfaitement au système d'exploitation temps réel et est extrêmement facile à utiliser. Une deuxième CPU AtomTM identique, de la gamme de produits standard X20, est ajoutée à la topologie de contrôle existante et configurée comme redondante par logiciel. Un module d'interface gère les échanges de données de manière entièrement automatique. La configuration et la visualisation ne changent pas pour l'utilisateur. Un seul clic pour que la machine atteigne son niveau de disponibilité maximal.

Points forts

  • Délais de commutation de quelques millisecondes
  • Synchronisation de l'ordre de quelques microsecondes
  • Intégration parfaite
  • CPU X20 standard
  • Configuration en un clic
  • Mises à jour des logiciels transparente pour l'utilisateur
  • Remplacement des CPU sans arrêt machine.

Redondance en anneau

Ring-Redundanz

La redondance en anneau est le moyen le plus simple d’assurer une redondance via le réseau. Les appareils POWERLINK sont connectés en ligne, la dernière unité étant connectée à l'appareil maître, ce qui ferme l'anneau. Le gestionnaire de redondance en anneau enregistre immédiatement toute interruption et traite l'envoi de données des deux côtés. C'est la garantie que la communication avec tous les nœuds se poursuit même en cas d'interruption. Le maître détecte le moment où l'anneau est fermé et répond en conséquence, les données étant une fois de plus envoyées par un seul côté de l'anneau.

Points forts

  • Conception simple
  • Intégration parfaite
  • Composants X20 standard
  • Anneau partiel possible
  • Découplage pour un collecteur tournant possible

Redondance de câble

Kabel-Redundanz

Avec ce type de redondance réseau, deux câbles courent dans le système, chaque nœud de réseau étant connecté aux deux câbles. Si un problème survient dans un câble, le système bascule automatiquement sur la ligne qui fonctionne toujours. Il est ainsi également possible de tirer les lignes sur plusieurs chemins, conformément aux spécifications habituelles des technologies de procédés. Les capacités de redondance de POWERLINK permettent de combiner parfaitement la redondance de câble et la redondance CPU. B&R peut ainsi proposer une solution de redondance garantissant une disponibilité maximale de la machine et du système.

Points forts

  • Adapté à l'automatisation de procédés et de systèmes
  • Intégration parfaite
  • Composants X20 standard
  • Possibilité de remplacer des composants pendant le runtime
  • Possibilité d'acheminement séparé des lignes
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.