• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

POWERLINK

Les bus de terrain classiques permettent de combiner des produits d'automatisation de différents fabricants grâce à une technologie standardisée. Cependant, leur fonctionnalité limité rend souvent nécessaire l'utilisation de plusieurs bus de terrain pour pouvoir effectuer les différentes tâches d'automatisation.

Powerlink_Logo_CMYK

Cela imposait d'utiliser différents outils et davantage de modules d'interface, et se heurtait à des limitations concernant les composants de diagnostic et d'infrastructures.

POWERLINK En tant que successeur de la technologie de bus de terrain classique, POWERLINK apporte des performances exceptionnelles. Basé sur la norme mondialement établie, Ethernet, POWERLINK garantit une communication temps réel et déterministe. Une vitesse de transmission de 100 Mbit/s et une précision de synchronisation de +/- 100 ns permettent de combiner sur un seul réseau les tâches les plus exigeantes dans les domaines de l'ingénierie de contrôle, de la robotique, de la CNC et du motion control.

POWERLINK permet de bénéficier de manière optimale de tous les avantages d'une solution de système de contrôle intégré. Les utilisateurs peuvent se concentrer sur la conception de leur machine et de créer une solution d'automatisation sans avoir à se soucier du bus de terrain. POWERLINK offre les performances nécessaires pour être la base idéale pour les innovations futures et les concepts de machines modulaires. La liberté apportée par la technologie Ethernet dans la topologie du réseau permet également aux utilisateurs d'adapter de manière optimale le câblage à la conception de la machine et donc de réduire les coûts de câblage. POWERLINK est une technologie ouverte et reconnue dans le monde entier en tant que standard IEC. Les principaux fabricants de systèmes de contrôle, de motion control, de capteurs, de systèmes pneumatiques, de vision et de robotique utilisent déjà POWERLINK. Avec openSAFETY, POWERLINK offre la seule norme de sécurité intégrée ouverte en conformité avec la norme IEC61508. Cela augmente le rendement de la machine et du système et permet de réduire les temps d'arrêt.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.