• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

TSN et Pub/Sub

Capacités temps réel pour OPC UA

OPC UA real time TSN2

Jusqu'à présent, OPC UA avait des limitations pour les process complexes ayant de fortes exigences temps réel. C'est pourquoi la Fondation OPC travaille sur deux extensions qui visent à donner au standard de communication OPC UA des capacités temps réel : Le premier est un modèle publisher-subscriber; l'autre est l'utilisation de la norme IEEE 802.1 pour les réseaux Time-Sensitive Networking (TSN).

Modèle Publisher-subscriber

Auparavant OPC UA était basé uniquement sur le mode client/serveur. Un client demande des informations et reçoit une réponse d'un serveur. Ce système atteint ses limites dans les cas où il y a beaucoup de nœuds sur le réseau. Le modèle publisher-subscriber, en revanche, permet les communications "one-to-many" et "many-to-many". Un serveur envoie ses données au réseau (publish) et chaque client peut recevoir ces données (subscribe).

OPC-UA-Server-Client
Avec un mécanisme client-serveur, un client demande des informations et reçoit une réponse d'un serveur.
OPC-UA-Pub-Sub-Publish-Subscribe
Avec un modèle publisher-subscriber, un serveur envoie ses données au réseau (publish) et chaque client peut recevoir ces données (subscribe).

Capacités temps réel pour l'Ethernet standard

Le modèle publisher-subscriber seul est insuffisant pour qu'OPC UA ait des capacités temps réel. C'est pourquoi la Fondation OPC met également en place le Time-Sensitive Networking (TSN). TSN est une extension de la norme Ethernet standard IEEE 802 afin d'y inclure diverses fonctions temps réel. La durée exacte nécessaire au transfert des données peut également être spécifié.

L'industrie automobile joue un rôle moteur dans le développement de TSN

L'industrie automobile poussant le développement de TSN, les composants semi-conducteurs nécessaires seront disponibles rapidement et à un faible prix. Parallèlement, l'industrie automobile souhaite que les applications et tâches de contrôle ayant des contraintes de sûreté fonctionnelle soient gérées via Ethernet. Pour cela, il faudra assurer des temps de cycle adaptés au temps réel ainsi qu'un comportement déterministe pour le réseau.

Des informations complémentaires à propos de TSN sont disponibles dans cet article technique OPC UA TSN.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.