• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Variateur de fréquence avec interface POWERLINK

01.06.2011
BuR_ACOPOSinverter P84
ACOPOSinverter P84 avec interface POWERLINK intégrée pour puissances de 0,37 à 500 kW.

Variateurs de fréquence avec interface POWERLINK intégrée, les ACOPOSinverter P84 de B&R se prêtent bien à une utilisation dans des machines ou des installations complexes. Leur plage de puissances s'étend de 0,37 à 500 kW. Les P84 disposent d'E/S digitales et analogiques embarquées pour réaliser diverses fonctions technologiques. De plus, ils intègrent un hub POWERLINK pour faciliter le câblage du bus.

Pour les applications nécessitant un contrôle précis de la vitesse et du couple, une interface codeur peut leur être ajoutée. Les variateurs de fréquence s'intègrent alors parfaitement au concept Motion de B&R puisque les mouvements qu’ils contrôlent peuvent être synchronisés avec les servovariateurs.

Les P84 sont intégrés à l'environnement Automation Studio de B&R et ne requièrent donc aucun outil logiciel supplémentaire. L'Assistant Motion guide l'utilisateur lors de leur insertion dans le projet et effectue les paramétrages les plus importants. Leur mise en service s'en trouve grandement facilitée. Avec le System Diagnostics Manager, il est possible de connaître leur état et d'effectuer un diagnostic machine complet, même sur Internet.

BuR_ACOPOSinverter P84
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.