• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Technologie de sécurité intégrée pour éoliennes

29.08.2012
BuR_SafeLOGIC_openSafety
L'approche intégrée de B&R définit de nouvelles tendances pour l'industrie de l'énergie éolienne. Par exemple, l'automate de sécurité SafeLOGIC peut être intégré parfaitement aux systèmes d'automates standard.

B&R définit de nouvelles tendances au salon HUSUM WindEnergy

Eggelsberg, 29 août 2012 - B&R, le grand innovateur en matière de technologies de sécurité intégrées, profitera de sa présence au salon HUSUM WindEnergy (Hall 1, Stand E08), du 18 au 22 septembre, pour dévoiler son approche innovante de la sécurité intégrée, qui a déjà fait le buzz dans l'industrie de l'énergie éolienne. Cette nouvelle solution peut être intégrée parfaitement aux automates standard et propose non seulement des entrées et sorties numériques, mais aussi des interfaces analogiques et de température, ainsi qu'une fonction sécuritaire de mesure de vitesse satisfaisant les exigences SIL3 et Performance Level e. Les blocs de fonctions GL2010, entièrement conformes à la directive GL2010, peuvent donc être entièrement intégrés à l'automate principal, indépendamment de l'architecture de contrôle utilisée, en toute efficacité et sans coût excessif.

Le système d'automate X20 sera un autre invité de marque du salon. Permettant de maîtriser parfaitement les conditions extrêmes associées aux éoliennes offshore, ce système peut mesurer et surveiller des paramètres clés tels que la tension, la fréquence et la mise en phase de l'énergie, tout en calculant le volume d'énergie généré par l'éolienne. En outre, la solution intelligente de condition monitoring de B&R est facile à utiliser, coordonne la maintenance de manière plus efficace et évite les arrêts machine. Grâce à un large éventail de solutions de redondance pour l'automate principal, le système de sécurité et le bus de terrain temps réel Ethernet POWERLINK, la disponibilité du système est maximisée. Finies les longues et coûteuses opérations de restructuration.

Avec ses solutions d'automatisation complètes pour l'industrie de l'énergie éolienne, B&R vise notamment à améliorer la sécurité et à réduire les coûts. Par exemple, la génération automatique de code pour MATLAB/Simulink permet de transférer des algorithmes de contrôle sophistiqués vers les systèmes B&R, afin d'accroître le rendement énergétique tout en réduisant la charge sur les composants de la machine. Bien entendu, ce n'est là qu'une des nombreuses manières de répondre aux défis présentés par les éoliennes, qui représentent une technologie vitale pour l'avenir. Au salon HUSUM WindEnergy, les experts des solutions d'automatisation de B&R mettront en avant ce qui compte vraiment : la qualité, la disponibilité et la sécurité générale.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_SafeLOGIC_openSafety
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.