• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Pupitres portables alliant puissance, flexibilité et confort

26.09.2016
Mobile Panels
L'interface utilisateur des Mobile Panel 7100 de B&R se compose d'un écran tactile intégré et de touches de fonctions.

B&R présente une nouvelle gamme de Mobile Panels

B&R ajoute à son offre de pupitres une nouvelle gamme pupitres mobiles : les Mobile Panel 7100. Ces nouveaux appareils portables sont particulièrement légers, ergonomiques, et résistants aux chocs. De plus, ils offrent une puissance de traitement équivalente à celle d'un PC industriel.

Affichage optimal

Les nouveaux Mobile Panel sont disponibles dans différentes tailles. Les modèles 7140 et 7150 ont respectivement un écran 7" WSVGA et 10,1" WXGA. Tous les deux utilisent le logiciel de visualisation innovant mapp View. Le modèle 7151 est quant à lui doté d'un écran 10,1" et utilise un système d'exploitation basé sur Windows.

Design robuste pour environnements industriels sévères

L'espace réduit disponible pour l'écran et les touches a été optimisé. Les Mobile Panel 7100 se composent ainsi d'un écran tactile intégré, de touches de fonctions, et de touches programmables pour les fonctions fréquemment utilisées. Les éléments de commande comme les commutateurs à clé et les boutons d'arrêt d'urgence sont encastrés, et le boîtier arrondi à double coque permet d'aborber les chocs. Les Mobile Panel 7100 offrent également une protection IP65 et intègrent des interfaces (USB 2.0 et Ethernet 10/100, notamment).

Mobile Panels
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.