• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Position sans ambiguïté, même sans batterie

25.05.2016
8LVA-beschnitten
Les servomoteurs compacts de B&R sont bien adaptés au montage dans des espaces exigus.

Servomoteurs B&R avec nouveau codeur multi-tours

Désormais, les servomoteurs compacts 8LV de B&R en taille 2 et 3 sont également proposés avec un codeur multi-tours qui ne nécessite pas de sauvegarde par batterie. La position du codeur multi-tours est conservée, même si la connexion entre le variateur et le moteur est interrompue. Cette option rend inutile la présence d'une batterie de secours dans le servovariateur.

Codeurs sûrs

Les nouveaux codeurs inductifs et digitaux EnDat 2.2 permettent de réaliser un très grand nombre de fonctions de sécurité. De plus, ces codeurs sont insensibles aux perturbations et assurent un contrôle de très grande précision.

Design compact

Les moteurs de la gamme 8LV sont proposés avec une bride de 40, 60 ou 80 mm, et couvrent une plage de puissance de 0,1 à 1,3 kW. Très compacts, ils se montent facilement dans des espaces exigus. En option, ces moteurs peuvent être aussi fournis avec un réducteur pré-monté.

8LVA-beschnitten
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .