• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Solutions d'entraînement modulaires pour maximiser les performances

09.03.2011
BuR_ACOPOSmulti65
Les configurations d'entraînement résultant de l'intégration directe, sans mesure supplémentaire, du variateur à la machine répondent idéalement à ce besoin de flexibilité.

Pour que les machines ou systèmes de production restent compétitifs, les solutions d’entraînement doivent être parfaitement adaptées aux spécificités de chaque application. Les configurations d’entraînement résultant de l’intégration directe (et sans mesure supplémentaire) du variateur à l’environnement immédiat de l’actionneur répondent idéalement à ce besoin de flexibilité. Les unités mécatroniques complètes, auto-suffisantes et totalement décentralisées ainsi obtenues libèrent un espace précieux dans l’armoire électrique et facilitent la modularisation des machines.

Les configurations d’entraînement résultant de l’intégration directe (et sans mesure supplémentaire) du variateur à l’environnement immédiat de l’actionneur répondent idéalement à ce besoin de flexibilité. Pour les applications où les entraînements doivent être directement montés sur la machine, B&R a développé une nouvelle gamme de variateurs : les ACOPOSremote.

Les variateurs ACOPOSremote sont dotés d’une protection IP65, ce qui permet de les monter directement sur la machine. Ainsi, l’armoire électrique ne contient que les modules d’alimentation et certains composants électromécaniques. Les machines de conception modulaire deviennent ainsi plus simples à réaliser.

Les variateurs ACOPOSremote présentent aussi un autre atout : celui d’être reliés entre eux avec des câbles hybrides. Ils se raccordent l'un à la suite de l'autre selon un schéma "daisy chain". Il en résulte des architectures machines claires et flexibles, où l’énergie est transmise simplement d’un module variateur à l’autre via un seul câble.

En plus des fonctions sécuritaires câblées STO (Safe Torque Off) et SS1 (Safe Operational Stop 1), les ACOPOSremote pourront également inclure en option des fonctions sécuritaires basées sur openSAFETY, et donc activées et contrôlées via le réseau d’automatisme. Ceci permettra aux utilisateurs d’accéder aux fonctions suivantes, déjà toutes certifiées pour les ACOPOSmulti : STO, SBC, SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI, SDI et SLP.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_ACOPOSmulti65
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.