The new CaeBackup/CaeRestore options for B&R's APROL process control system ensure even better security when using standardized libraries. Users can lock these libraries in the target database. This prevents unwanted changes to libraries when the engineering data is transferred. Both intentional and accidental changes are prevented.
In order to ensure and check the consistency of exchange between individual projects and libraries, all versions of project parts now include a checksum. During database optimization, the checksums of all versions of the project parts are checked and corrected if necessary. CAE warnings are generated in the event of defective or invalid checksums in the database. This allows the user to reliably detect changes and initiate any necessary corrective measures.
The CaeBackup/CaeRestore options for the APROL process control system automatically prevent unwanted changes.
1600x1067
-
(158 Ko)
Information importante concernant l'utilisation d'images
En copiant ou en utilisant de quelque manière que ce soit l'image dont le lien figure ci-dessous, vous confirmez que vous avez lu et compris l'accord suivant concernant l'utilisation des images, accord qui régit l'utilisation de toutes les images. Si vous n'acceptez pas les conditions de cet accord, vous n'êtes pas autorisé(e) à copier ou utiliser l'image de quelque manière que ce soit sans l'acceptation écrite de B&R.
Accord utilisateur :
Conformément aux conditions de cet accord, l'image n'est disponible qu'à des fins éditoriales, pour les membres de la presse ou des spécialistes de l'industrie. Le droit d'utilisation est limité à vous et vous seul et ne peut pas être transféré à des tiers. L'image ne peut pas être utilisée pour promouvoir ou vendre un quelconque produit ou technologie (utilisation dans/sur des publicités, brochures, couvertures de livres, banques de données d'images, t-shirts ou d'autres matériels à but promotionnel). L'image ne peut pas être altérée ou modifiée de quelque manière que ce soit, ni entièrement, ni partiellement. B&R est et reste à n'importe quel moment le seul propriétaire de l'image. Vous n'êtes pas autorisé(e) à supprimer, altérer ou dissimuler des légendes ou descriptions appartenant à l'image.
B&R provides the image as is and without any guarantees. Vous, et non B&R, portez la seule responsabilité de votre utilisation de l'image. B&R est soit le propriétaire de l'image, soit le détenteur du droit relatif à l'utilisation de l'image, et non un intermédiaire du proprétaire. En utilisant les images, vous êtes de fait tenu(e) d'imprimer "Copyright B&R" à un endroit qui convient sur la publication. De plus, une copie de chaque publication contenant l'image doit être envoyée à B&R.