Puissance de calcul accrue pour les machines mobiles

B&R présente un PC puissant destiné à une utilisation en extérieur

B&R ajoute à son offre produit pour machines mobiles un PC puissant avec processeur Intel. Ce PC tout équipé et muni d'une protection IP69K est spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements sévères. Ses hautes performances en font un PC optimal pour des machines intelligentes devant communiquer entre elles et avec le cloud.

Le PC pour machines mobiles est équipé d'un processeur Intel Core i de 7ème génération. Différents modèles de processeur allant du Celeron à 2,2 GHz au Core i7 à 2,8 GHz sont proposés selon la performance souhaitée. Le PC offre jusqu'à 16 Go de RAM et 480 Go de mémoire flash et intègre également une puce cryptographique TPM. Il supporte les systèmes d'exploitation standard tels que Windows 10 IoT Enterprise et Linux. Sa performance de calcul permet la mise en œuvre de fonctions machine semi-autonomes ou totalement autonomes.

Machines intelligentes

Le PC peut aussi remplir la fonction d'un contrôleur "edge computing" : il collecte alors les données émises par une ou plusieurs machines mobiles, prétraite ces données, et envoie ces dernières à des systèmes de niveau supérieur ou au cloud. La communication de machine à machine et des machines vers le cloud s'effectue ici avec les protocoles usuels OPC UA et MQTT. Ces derniers permettent une transmission fiable des paquets de données, même lorsque la connexion réseau est dégradée ou interrompue par intermittences.

Zéro maintenance

Le PC est particulièrement robuste. Il résiste aux chocs, aux vibrations, au sel, aux UV et à l'huile. Malgré son boîtier totalement hermétique, il ne comporte aucun ventilateur. Son système de gestion de température lui permet en effet de fonctionner à des températures surfaciques allant de -40°C à +85°C.

Extensions modulaires

Le PC est insensible aux fluctuations de tension. Il fonctionne sur une plage de tension standard allant de 9 à 32 V et dispose également d'une protection contre les transitoires de perte de charge. Les pics de tension sont ainsi compensés, ce qui protège l'électronique et assure un fonctionnement sans interruption. Le PC dispose aussi de deux emplacements internes permettant l'ajout d'interfaces de communication additionnelles.



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo