• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Le moteur optimal pour chaque application

06.02.2017
8LS Motors
La gamme de servomoteurs 8LS s'étoffe avec deux nouveaux gabarits, couvrant ainsi plus finement une plage de puissance plus étendue.

B&R ajoute deux nouveaux gabarits à sa gamme de servomoteurs 8LS

B&R ajoute deux nouveaux gabarits à sa gamme de servomoteurs 8LS : la taille A, qui produit un couple très élevé avec un encombrement très réduit et une bride de 70 mm, et la taille 9 qui étend jusqu'à 75 kW la limite supérieure des puissances couvertes par la gamme 8LS. Les fabricants de machine peuvent ainsi disposer de moteurs qui correspondent exactement à leurs besoins.

Plus de puissance pour les applications spécifiques

Les moteurs compacts de taille A sont parfaitement adaptés lorsqu'il faut produire une haute densité de couple dans un espace très étroit. Leur stator totalement étanchéisé permet d'obtenir de hauts rendements ainsi qu'un couple continu élevé. Avec les moteurs de taille 9, dont le couple maximal peut aller jusqu'à 1000 Nm, la gamme 8LS s'ouvre aux applications très exigeantes en terme de dynamisme et de puissance. Ces nouveaux moteurs peuvent être combinés avec tous types de réducteurs B&R et livrés avec le réducteur pré-monté.

Sécurité incluse

Tous les moteurs de la gamme 8LS sont également proposés avec des codeurs digitaux pour fonctions de sécurité. La solution de raccordement mono-câble incluant le câble moteur et le câble codeur est disponible pour tous les moteurs de taille 7 ou moins. Le câblage est ainsi minimisé, et le coût de montage réduit.

8LS Motors
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .