L'automatisation du futur pour les engins mobiles

B&R présente le système modulaire de contrôle et d'E/S X90

Avec son système modulaire de contrôle et d'E/S X90, B&R ouvre de nouvelles possibilités d'automatisation pour les engins mobiles. Basé sur des composants standardisés, ce système complet permet de mettre en œuvre des concepts d'automatisation ultra-flexibles.

Le cœur du système X90 est un automate équipé d'un processeur ARM puissant et de 48 voies d'E/S multi-fonctions. La configuration de base inclut des interfaces CAN, USB, Ethernet, et POWERLINK (réseau temps réel).

Flexibilité maximale

Le boîtier robuste en fonte d'aluminium comprend un espace permettant de connecter jusqu'à quatre cartes d'extension. Le système peut être ainsi étendu par des E/S additionnelles, des interfaces, et même un automate de sécurité complet avec E/S sûres. Des cartes d'extension pour interfaces WLAN, Bluetooth et GPS sont également prévues.

Protection maximale

Tous les produits du système X90 sont conçus pour une utilisation en milieu industriel. Leur plage de température de fonctionnement s'étend de -40 à 85°C. Ils supportent les vibrations et les chocs, et ils résistent au sel, aux UV et à l'huile.

Intégration maximale

Le système X90 offre tous les avantages de la technologie d'automatisation de B&R, dont notamment le développement logiciel modulaire et indépendant du matériel. Le temps de développement est ainsi grandement réduit, et la réutilisabilité du logiciel assurée. De plus, à l'instar de tous les autres systèmes de B&R, le système X90 intègre aussi de nombreuses fonctionnalités de sécurité et diagnostic.



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo