• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Deux systèmes d'exploitation dans un seul appareil

16.08.2017
BnR Hypervisor
L'hyperviseur de B&R permet à plusieurs systèmes d'exploitation de s'exécuter en parallèle sur une seule et même plateforme matérielle. Ces mêmes systèmes d'exploitation communiquent alors entre eux via un réseau virtuel.

B&R propose un hyperviseur pour son système d'automatisation

B&R propose un hyperviseur pour son système d'automatisation. Avec ce logiciel, Windows ou Linux peut s'exécuter en parallèle avec le système d'exploitation temps réel de B&R. Ceci permet, par exemple, de combiner applications de contrôle et applications de visualisation dans un seul et unique PC, ou d'avoir un PC industriel remplissant à la fois la fonction de contrôleur temps réel et celle de contrôleur "edge" permettant l'envoi de données prétraitées au cloud via OPC UA.

Réseau virtuel

L'hyperviseur fournit une connexion réseau virtuelle permettant aux applications de s'échanger des données en passant d'un système d'exploitation à l'autre. Ces échanges s'effectuent avec des protocoles réseau standard, de la même manière qu'avec une interface Ethernet usuelle. Au câble se substitue une zone mémoire réservée et assignée à aucun des systèmes d'exploitation.

Flexibilité maximale

L'utilisateur configure l'hyperviseur et alloue les ressources matérielles dans l'environnement de développement Automation Studio. Les différentes configurations système sont définies séparément, ce qui permet une affectation flexible des ressources aux différents systèmes d'exploitation. Jusqu'à présent, les solutions de parallélisation étaient conçues pour une version spécifique de Windows. Avec l'hyperviseur de B&R, une solution entièrement indépendante des systèmes d'exploitation et de leur version est désormais disponible.

BnR Hypervisor
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.