Please choose country and language:

Servovariateurs B&R avec interface BiSS

La capacité à lire les signaux de nombreux types de codeurs de position a toujours été une des caractéristiques des servovariateurs ACOPOSmulti de B&R. Aujourd'hui, avec la carte d'interface pour codeurs BiSS, le choix est encore plus étendu. Les clients disposent ainsi d'une nouvelle option pour choisir le codeur de position le mieux adapté à leur application.

BiSS est un standard ouvert et sous licence libre permettant de lire les données codeurs de manière synchrone, sûre et rapide. Les interfaces codeurs BiSS sont entièrement digitales et bidirectionnelles. La nouvelle interface BiSS se caractérise aussi par un haut débit de transmission et par une très bonne détection des erreurs.

Les interfaces codeur BiSS se prêtent donc particulièrement bien aux applications exigeantes (codeurs digitaux intégrés à des arbres creux de grand diamètre, par exemple, ou systèmes de mesure robustes, absolus et linéaires avec mouvements très rapides).

En matière de retour codeur, la carte d’interface BiSS vient logiquement compléter le large choix d’options proposé avec les servovariateurs ACOPOS. Elle ouvre aussi de nouvelles possibilités pour la mise en œuvre de projets d’automatisation exigeants.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Please choose country and language:

B&R Logo