• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Contrôle de rotation avancé

03.08.2017
mapp Crane
mapp Crane contrôle activement l'axe vertical des charges suspendues, compensant ainsi les oscillations de rotation.

Nouveau package logiciel pour supprimer les oscillations de rotation

B&R introduit une nouvelle fonction pour le contrôle des grues. Sur une grue transportant une charge via un système d'élingage, il arrive souvent que la charge fasse des mouvements de rotation autour de l'axe vertical. Sans dispositif adéquat, ceci peut engendrer des oscillations permanentes et incontrôlables. Le contrôle effectué par mapp Crane permet de compenser cet effet.

Transport rapide et sûr des charges

Le composant logiciel mapp Crane permet également d'effectuer une rotation contrôlée pour, par exemple, déposer une charge avec un angle spécifique. Les mouvements oscillatoires de rotation et de translation peuvent être contrôlés simultanément pour transporter et déposer la charge le plus rapidement et le plus précisément possible.

Correction automatique des trajectoires

mapp Crane permet aussi d'effectuer une correction automatique de trajectoire si la position cible change alors que la grue est en mouvement. En terme de planification de trajectoire, cette tâche est particulièrement ardue car la dynamique oscillatoire du système doit être prise en compte, de même que les limites d'axes. Avec mapp Crane, cette fonction peut être mise en œuvre moyennant un effort de programmation réduit.

mapp Crane
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.