Please choose country and language:

Aléseuse cylindrique CNC de Fermat Machine Tool : automatisée par B&R

Les technologies IHM, CNC et Servo intégrées de B&R ainsi que la communication performante via POWERLINK ont permis à Fermat Machine Tool d'accroître les performances de ses machines. Avec ce gain de performances, l'entreprise tire pleinement profit de son expertise dans le domaine de l'alésage. Fermat Machine Tool s.r.o. présentera en septembre sa nouvelle machine automatisée par B&R sur le salon EMO de Hanovre, un salon international majeur pour la filière métal. présente sa nouvelle aléseuse cyclindrique CNC.

"Le contrôleur CNC ouvert nous a permis d'implémenter nos propres cycles machines avec visualisation graphique. Ainsi, l'opérateur n'a pas besoin d'avoir des connaissances en programmation CNC," explique Ondřej Zoubek, directeur R&D chez Fermat Machine Tool. "Le système de contrôle de B&R nous permet d'offrir à nos clients une aléseuse aussi flexible que fiable et alliant performance maximale et maintenance minimale."

Fermat atteint une précision d'alésage particulièrement élevée de 1 µm en surface. Ce remarquable niveau de qualité est réalisé grâce au système d'entraînement ACOPOSmulti de B&R combiné à un système de mesure linéaire externe de Heidenhain. Un interpréteur CNC ouvert permet une migration extrêmement confortable depuis le système précédent.

Conçue pour un alésage axial ou de surface ultra-précis, avec table fixe ou oscillante, l'aléseuse CNC BUB E 40/1000 se prête bien à la production de pièces d'usinage en petites ou moyennes séries.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Please choose country and language:

B&R Logo