Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Power Panel 65

Power Panel 65_white

Une solution idéale pour les applications multi-axes

Le PP65 est particulièrement adapté aux applications multi-axes nécessitant une grande puissance de calcul mais ne disposant que d'un espace limité dans l'armoire.

Le PP65 est équipé d'un processeur puissant Geode LX800 500 MHz. Avec cette capacité de traitement, le PP65 délivre des performances qui auparavant n'étaient réalisables qu'avec le PP400. Le PP65 est particulièrement bien adapté aux applications multi-axes qui nécessitent une grande puissance de traitement mais où l'espace dans l'armoire électrique est limité.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Une grande flexibilité grâce à l'écran et aux interfaces

Le PP65 est disponible avec deux types d'écrans différents dont les dimensions d'installation sont identiques : un modèle 5,7" avec écran tactile (sans touches de fonctions) et un modèle 3,5" avec écran tactile et 30 touches de fonctions. Le PP65 est en outre équipé de deux ports USB et d'un port Fast Ethernet permettant d'échanger des données avec des systèmes de plus haut niveau. Le PP65 est disponible avec, en option, des interfaces X2X ou POWERLINK intégrées pour connecter des E/S déportées et des entraînements. Les appareils peuvent être accompagnés d'interfaces RS2332/RS485, CAN et PROFIBUS DP esclave en fonction des besoins.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.