Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Mobile Panel 50

Mobile Panel MP50_white

De nombreuses variantes

Ergonomiques, légers et très résistants aux chocs, les pupitres portables de la gamme MP50 permettent de piloter une machine ou un système avec un maximum de sécurité, sans sacrifier une once de fonctionnalité.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Les différentes variantes se différencient par la taille d'affichage et par leurs éléments de commande. Selon l'application, ces éléments de commande peuvent inclure un joystick, une manivelle, un potentiomètre d'avance, un commutateur à clé ou un bouton lumineux. Les Mobile Panel MP50 sont dotés d'un affichage TFT couleur 6,5" VGA. Un bouton d'arrêt d'urgence est intégré via une boîte de connexion additionnelle, ce qui permet de connecter et déconnecter les appareils en cours d'utilisation sans compromettre les fonctions de sécurité. Deux boutons d'assentiment intégrés à trois positions sont placés de manière à assurer l'ergonomie de l'opérateur, gaucher ou droitier, ce qui assure une sécurité maximale, même pendant le démarrage.

Principe de performance

Les processeurs sont basés sur une CPU Intel PXA 270 avec DRAM 256 Mo. Le système d'exploitation Windows CE offre une base flexible pour un large éventail d'applications comme les clients légers mobiles, les connexions directes à l'automate et les systèmes SCADA ouverts. Les pupitres à double coque dotés d'une protection IP65 intègrent des interfaces USB et Ethernet 10/100.

Cette nouvelle gamme s'adapte parfaitement à l'environnement des systèmes B&R. Les pupitres se configurent facilement à l'aide de Visual Components. La CPU X20 fournit une plateforme de contrôle compacte et évolutive unifiant toutes les fonctions.

Design robuste pour les environnements industriels difficiles

Un pupitre portable comme le Mobile Panel doit satisfaire des exigences plus strictes qu'un appareil fixe. Pour cette raison, le Mobile Panel a un design particulièrement robuste. Le boîtier à double coque absorbe les chocs violents. Les éléments de commande comme les commutateurs à clé et l'arrêt d'urgence sont encastrés. Le boîtier arrondi amortit les impacts externes.

En outre, l'électronique est placée de manière à absorber le plus efficacement possible les chocs et les à-coups. Le boîtier, les câbles et les connecteurs sont protégés contre la poussière et les projections d'eau.

Commande et surveillance

L'écran et les touches utilisent l'espace limité du Mobile Panel de manière optimale. B&R a opté pour la combinaison de touches de fonctions, de touches numériques et d'un écran tactile. Les fonctions les plus utilisées peuvent être assignées à des touches préprogrammées, alors que les fonctions dépendant de l'état de la machine sont assignées à des boutons tactiles. Un stylet tactile est disponible à l'arrière de l'appareil.

Informations supplémentaires

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.