Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Automation Panel 900 single-touch

Automation Panel Single

Ecrans single-touch

Pour toutes les applications devant rester compatibles avec des systèmes existants, des écrans 4:3 avec dalles tactiles analogiques résistives sont également disponibles. Il est ainsi possible de réutiliser des applications d'interface homme-machine avec leur résolution existante sur les toutes dernières plates-formes PC, sans la moindre adaptation logicielle.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Technologie d'écran multi-formes

La seconde génération des Automation Panels forment aussi la base technologique des Panel PC. La modularité de la plate-forme ainsi créée confère une extraordinaire flexibilité à l'offre produits de B&R.

Le composant central est l'écran lui-même. Le simple ajout d'un module récepteur SDL/DVI transforme ce dernier en Automation Panel. Si le module ainsi ajouté intègre la technologie SDL3, les distances de déport peuvent être encore augmentées. Le module ajouté peut être aussi un système PC. Le même écran devient alors un Panel PC aux fonctionnalités complètes et aux performances évolutives. L'utilisation de la même base matérielle en face avant réduit les stocks de pièces de rechange. Pour les Automation Panels et Panel PCs customisés, la spécificité du matériel se limite à cette seule et unique base.

Atouts

  • Ecran tactile résistif analogique
  • Formats 4:3 de 12,1" XGA à 19" SXGA
  • Connexions pour DVI, SDL et SDL3
  • Design plat
  • Montage flexible
  • Utilisation possible avec des gants
  • Surface antireflet

Plate-forme système uniforme

Le système est de conception modulaire. Moyennant le simple ajout d'un module, l'écran se dote d'un récepteur SDL/SDL3 ou se transforme en Panel PC. Il est donc possible de remplacer un écran endommagé rapidement, sans devoir remplacer le Panel PC dans son ensemble. Pour parvenir à ce résultat, B&R a créé une interface interne uniforme. La plate-forme système ainsi obtenue offre un maximum de flexibilité pour la mise en œuvre de futures architectures PC.

Backside1

Avec le récepteur SDL/DVI, l'Automation Panel peut être facilement connecté à d'autres écrans déportés. Pour le raccordement d'écrans opérateurs multiples, l'Automation PC 910 est d'équipé de l'interface SDL qui peut également être utilisée comme interface DVI standard. La liaison SDL permet la connexion entre PC et écrans via un seul et unique câble.

Informations supplémentaires

La liaison Smart Display Link fournit à l'écran non seulement les données d'image, mais aussi toutes les données nécessaires pour faire fonctionner l'écran tactile, les LED, les touches et l'interface USB déportée. Il est également possible d'utiliser quatre écrans par ligne. Il est ainsi possible de répartir les postes de conduite de manière optimale autour des machines et installations étendues. Un verrouillage logiciel empêche l'interférence des commandes provenant de différents écrans.

  •  
    4:3
    Taille d'affichage
    12,1"
    15"
    19"
    Résolution
    1024 x 768
    1024 x 768
    1280 x 1024
    Ecran tactile
    Analogue résistif
    Analogue résistif
    Analogue résistif
    SDL/SDL3
    Orientation
    Paysage
    Paysage
    Paysage
    Alimentation électrique
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.