Please choose country and language:

B&R a développé un système d'éclairage complet pour sa solution de vision. Le contrôle de l'éclairage est synchronisé avec le système d'automatisation avec une précision de moins d'une microseconde.

  • Atouts clé
  • Contrôle d'éclairage à la microseconde près
  • Insensibilité aux lumières extérieures
  • Adaptation automatique à chaque situation
  • Diagnostic intégré

Caméras et unités d'éclairage font partie intégrante du système d'automatisation. L'automaticien peut donc facilement les synchroniser avec des capteurs, des positions de moteurs, ou des événements machine. Le contrôle de l'éclairage à la microseconde près est également garanti lorsqu'il faut synchroniser des caméras et des sources d'éclairage multiples.

Chaque élément d'éclairage dispose d'un contrôleur intégré et ne requiert donc aucun matériel externe. Le contrôleur assure un contrôle très précis des impulsions de courant fournies aux LED. Les impulsions de lumière peuvent être ainsi à leur intensité maximale pendant une durée minimale d'une microseconde. Le système de vision de B&R peut être ainsi utilisé sans aucun problème dans des applications à grande vitesse.

Barres d'éclairage

Les barres d'éclairage peuvent être fournies à l'unité ou par assemblage de deux, trois ou quatre unités.

Éclairages en anneau

Réalisés avec quatre, six ou huit barres d'éclairage, les éclairages en anneau produisent une lumière dont la répartition est parfaitement homogène.

Plaques de rétroéclairage

Les six modèles proposés pour les plaques de rétroéclairage permettent de s'adapter facilement à différentes tâches.

Calibration usine

B&R calibre ses barres d'éclairage et ses plaques de rétroéclairage avant expédition. Des composants d'éclairage peuvent être ainsi échangés sans nécessiter d'adaptations dans l'application de vision. Comme l'intensité des LED varie en fonction de la température, B&R a également intégré un suivi de température adaptant automatiquement la puissance des LED.

Câblage simplifié

La connexion au réseau de machine s'effectue via un connecteur hybride M12 fournissant également l'alimentation 24 VDC. Le raccordement des systèmes d'éclairage est monocâble. Un deuxième connecteur hybride M12 permet de réaliser facilement un câblage en série avec des unités d'éclairage externes supplémentaires ou avec la caméra.

Grande souplesse de fonctionnement

Nombreuses sont les applications de vision qui nécessitent un alignement très précis des sources de lumière pour arriver à de bons résultats. Les barres d'éclairage de B&R permettent un réglage électronique de l'angle d'éclairage de -40° à +90 °.

Lorsque plusieurs produits différents sont fabriqués avec la même machine, l'angle d'éclairage peut être configuré automatiquement à chaque changement de lot. L'angle n'est renseigné qu'une seule fois puis enregistré dans la recette du lot correspondant. Le réglage électronique de l'angle de rayonnement permet d'optimiser le cône de lumière.

Adaptation de configuration à tout moment

Outre l'angle des barres d'éclairage, d'autres paramètres d'éclairage peuvent être aussi configurés pendant le fonctionnement pour optimiser l'illumination ou l'adapter à de nouveaux produits. De même, si l'on dispose de LED de différentes couleurs, la longueur d'onde de la lumière peut être configurée pendant le fonctionnement afin d'optimiser le contraste. Comme les unités d'éclairage sont directement connectées au réseau, leurs données de diagnostic peuvent être consultées à tout moment.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo