Please choose country and language:

Une nouvelle variante du système SuperTrak conçue pour un montage vertical est désormais disponible. Ce type de montage permet d'optimiser la cadence par unité de surface au sol. Il facilite aussi l'accès à l'électronique du système.

Dans une configuration verticale, les navettes peuvent supporter des charges bien supérieures. Lorsque des produits sont transportés sur le côté supérieur du SuperTrak, le poids n'est pas supporté magnétiquement. La charge repose alors directement sur les roulettes. De plus, l'orientation verticale simplifie le montage et confère une stabilité maximale.

Atouts clé

  • Accès facile à l'électronique de puissance
  • Montage simplifié
  • Charges utiles accrues
  • Rapport cadence-empreinte optimal

Please choose country and language:

B&R Logo