Please choose country and language:

Les systèmes de transport industriels flexibles de B&R permettent un déplacement plus efficace des produits sur votre ligne de production ainsi qu'une amélioration de la qualité. Basées sur des moteurs linéaires à stator long, les solutions de transport industriel de nouvelle génération de B&R rendent les lignes de production plus flexibles, plus fiables et plus rapides.

En lieu et place des bandes et des chaînes, ce sont des navettes contrôlées indépendamment les unes des autres qui transportent les produits sur la piste. Les mouvements des navettes s'opèrent quasiment sans frottements et avec une résolution de contrôle de 10 µm, ce qui permet une production de très grande précision.

Fiabilité maximale

Les systèmes de transport flexibles de B&R ont été spécialement développés pour les applications industrielles et présentent un niveau de robustesse sans égal. Leur protection IP65 les protège de l'eau et de la poussière, et leur surface lisse facilite le nettoyage. Ils sont également certifiés pour une utilisation en salle propre. Leur conception industrielle garantit une haute disponibilité et un fonctionnement fiable, même pour une production 24/7.

Gagner en rapidité pour accroître la productivité

Les zones tampon n'étant plus nécessaires, la piste est nettement plus courte qu'avec un convoyeur à bande traditionnel. L'utilisation de l'espace est aussi optimisée grâce aux sections courbées et aux mouvements arrière. Les produits peuvent être transportés de manière flexible et indépendamment les uns des autres, puis regroupés avant d'être traités. Au final, la cadence de production peut être accrue de 50%, et la productivité nettement améliorée.

Changements de production rapides

Les changements de production rapides permettent un accroissement d'efficacité considérable au quotidien. Une commande tactile sur l'écran de l'IHM suffit pour changer de produit ou de format. Les arrêts de production pour changements mécaniques peuvent être éliminés. Ajouter ou retirer des navettes est aussi une opération extrêmement simple et rapide.

Qualité améliorée

Les systèmes de transport entièrement intégrés de B&R réduisent l'empreinte globale de la ligne et améliorent la précision de traitement en assurant une coordination optimale des différents processus. Les équipements externes tels que les robots peuvent être synchronisés en temps réel dur et réaliser un traitement de grande précision, même sur des segments courbes.

Temps de cycle inférieurs à ceux des convoyeurs traditionnels

  • Vitesses plus grandes
  • Freinage et accélération précis
  • Pas besoin de zones tampon
  • Mouvements de produit contrôlés individuellement

Empreinte plus petite, moins de matériel

  • Pas besoin de zones tampon
  • Haut degré d'intégration
  • Densité de puissance élevée
  • Pistes flexibles avec sections courbes et mouvements arrière

grâce à une précision maximale, même sur les segments incurvés

  • Navettes contrôlées individuellement avec une précision extrême
  • Robotique synchronisée
  • Qualité de surface impeccable (collisions de produits évitées)

Utilisation simplifiée

  • Protection de l'opérateur selon les régles de sécurité applicables
  • Changements de production rapides
  • Navettes ajoutées (ou retirées) rapidement
  • Remplacement rapide et simple des segments de piste (inutile de démonter l'ensemble de la piste)
  • Plus silencieux que les convoyeurs à bande traditionnels grâce aux technologies électromagnétiques

Moins d'arrêts de production et consommation d'énergie plus basse

  • Moins d'arrêts de production :
    + Moins de pièces mobiles
    + MTTR plus réduit
    + Changements de produit rapides
  • Réduisez les rebuts en désactivant les stations défaillantes ou redondantes
  • Moins de composants pneumatiques, d'où une consommation d'énergie nettement réduite
  • Récupération de l'énergie de freinage des navettes

Systèmes de transport flexibles de B&R :

Aiguillages ultra-rapides pour atteindre de nouveaux sommets d'efficacité

En savoir plus : ACOPOStrak by B&R

Flexibilité, précision, grande capacité de charge

En savoir plus : SuperTrak by B&R

Please choose country and language:

B&R Logo