Please choose country and language:

Connexions d'équipements périphériques et gain d'espace

Design compact et mise en réseau flexible pour connexions d'E/S distribuées dans l'armoire électrique. Les signaux allant des simples entrées digitales aux codeurs SSI complexes peuvent être gérés pour n'importe quelle application utilisant des composants personnalisés.

E/S avec X2X Link

Connexion décentralisée des équipements périphériques

Peu encombrants, les modules du système Compact I/O réduisent le câblage des capteurs et des actionneurs. Les signaux d'E/S sont regroupés sur les modules et transférés à l'automate via une connexion bus de terrain. Le système convient parfaitement pour une utilisation dans des environnements d'exploitation IP20 standard.

Informations supplémentaires

Flexibilité pour capteurs et actionneurs

Les modules du système Compact I/O incluent déjà l'adaptation des signaux à des fins diverses. Outre les signaux digitaux classiques, il existe également des modules capables de gérer l'évaluation des codeurs rotatifs, la mesure de porte, les compteurs d'événements ou les signaux PWM. Les modules analogiques sont également complétés par des entrées de température, d'évaluation de jauges de contrainte ou de mesure de résistance. Le système Compact I/O fournit toujours la bonne combinaison d'E/S pour chaque application.

Possibilités de communication très vastes

Les modules du système Compact I/O sont équipés d'interfaces CAN I/O ou X2X Link. Tous les signaux d'E/S sont regroupés et envoyés au contrôleur de niveau supérieur par cette voie-là. Cela étend le fond de panier d'E/S sur le terrain. Le système Compact I/O peut être combiné avec toutes les familles de contrôleurs B&R et d'autres composants selon les besoins. Cela permet de créer une architecture d'automatisation personnalisée et économique pour chaque application.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo