L'éclairage joue un rôle essentiel dans la qualité des images. Le système d'éclairage de B&R, qui fait partie intégrante du système d'automatisation, est synchronisé avec des capteurs, des positions de moteurs ou des événements machine moyennant un simple paramétrage. Cette synchronisation s'effectue avec une précision d'une microseconde, même avec plusieurs caméras et plusieurs sources d'éclairage.
Éclairage à couleurs multiples pour un meilleur contraste
Les applications de traitement d'images ont besoin d'une haute résolution pour la reconnaissance des contrastes de couleurs. La Smart Camera utilise des capteurs monochromatiques et jusqu'à quatre barres d'éclairage LED à couleurs monochromatiques. Ces barres barres d'éclairage peuvent changer de couleur en cours de fonctionnement. Différentes options de filtre sont également proposées.
Avec une caméra conventionnelle, il est quasiment impossible de reconnaître la différence entre les teintes d'orange RAL 2003 et RAL 2007. En revanche, avec une caméra monochrome et un éclairage des objets avec de la lumière bleue, le contraste entre les deux teintes est clairement visible.
Rétroéclairage à filtre collimateur pour accroître la précision des mesures
Éclairées avec une lumière ultra-violette, les surfaces phosphorescentes peuvent révéler de forts contrastes. Les éléments de sécurité invisibles sur le film d'une bouteille de champagne deviennent ainsi clairement visibles.
Rétroéclairage à filtre collimateur pour accroître la précision des mesures
Le filtre collimateur intégré aux plaques de rétroéclairage réduit la dispersion de la lumière. Seuls les faisceaux de lumière suivant une direction spécifique peuvent le traverser. Ce filtrage est crucial lorsqu'il faut effectuer des mesures sur l'ombre d'un objet de forme arrondie et lorsque la précision requise pour ces mesures n'autorise pas l'utilisation d'un éclairage télécentrique.