Please choose country and language:

Un système de transport flexible pour une efficacité optimale en production

ACOPOStrak : une révolution annonçant l'ère des machines adaptatives. Ce système de transport ultra-flexible permet de produire des lots de taille réduite voire unitaire sans perte d'efficacité par rapport à une production de masse. Pièces et produits sont transportées d'une station de traitement à l'autre sur des navettes contrôlées indépendamment les unes des autres.

Le système ACOPOStrak préfigure les systèmes de transport flexibles et intelligents du futur. Sa conception absolument unique permet de franchir un cap technologique décisif pour la mise en œuvre d'une fabrication adaptative et digitalisée. Il permet notamment de produire efficacement des lots de petite taille tout en bénéficiant des marges plus importantes générées par les produits personnalisés. Etendez la digitalisation à la conception mécanique et mécatronique de vos machines !

Tirez également profit des avantages que procurent les technologies d'entraînement conçues pour les usines intelligentes : fiabilité maximale, transferts de produits à grande vitesse, changements de produits rapides, tolérance aux pannes, et qualité produit supérieure. Le système ACOPOStrak accroît l'efficacité de vos équipements (TRS), multiplie votre retour sur investissement(ROI) et réduit votre time-to-market(TTM).

ACOPOStrak - Un système de transport flexible avec aiguillages ultra-rapides

Une conception unique

Le système ACOPOStrak présente à lui seul un grand nombre de caractéristiques différenciatrices :

Aiguillages ultra-rapides

Toutes formes de pistes

Remplacement de navettes en temps masqué

Productivité maximale

Logiciel système intelligent

Design hygiénique

Des atouts technologiques décisifs

Le système ACOPOStrak offre de réels atouts technologiques pour la flexibilisation de la production :

Fusionner des flux de produits

Séparer des flux de produits

Tolérance aux pannes

Traitements en parallèle

Machines évolutives

Empreinte réduite

L'aiguillage ultra-rapide est un différenciateur clé

Les aiguillages ultra-rapides font passer les navettes d'une piste à une autre à pleine cadence. Ceci ouvre des possibilités totalement nouvelles pour flexibiliser la production.

Les aiguillages ultra-rapides permettent de séparer et fusionner des flux de produits facilement. Son fonctionnement entièrement électronique et sans pièce d'usure minimise la maintenance.

  • Atouts clés
  • Technologie 100% électronique
  • Zéro usure
  • Séparation et fusion de flux de produits à pleine vitesse

Productivité maximale

Réalisation de packs personnalisés en temps réel 
Les aiguillages du système ACOPOStrak permettent de grouper différentes variantes de produits selon différentes combinaisons pour former des packs personnalisés, en temps réel et sans adaptation mécanique. Il est ainsi possible, par exemple, de produire des packs contenant chacun des boissons différentes.

Cadence de production maximale
L'aiguillage des navettes d'une piste à une autre s'effectue à pleine cadence et n'impacte donc pas la productivité.

Tri à la volée
La fonctionnalité d'aiguillage permet d'écarter les produits défectueux dès qu'ils sont identifiés et avant qu'ils ne génèrent des rebuts supplémentaires au niveau des traitements en aval (conditionnement primaire ou secondaire, par exemple). Ceci permet une utilisation plus efficace des ressources ainsi qu'un accroissement du facteur qualité du TRS.

Remplacement de navettes en temps masqué

Les navettes, et donc aussi les produits qu'elles transportent, peuvent être remplacés en quelques secondes et sans le moindre outil. Pour changer de produit, il suffit de placer les roues d'une nouvelle navette sur les guides. La force magnétique exercée par les aimants permanents maintient alors immédiatement la navette sur la piste. Si le design du système inclut une piste dédiée à ces opérations, les changements de produits peuvent s'effectuer en temps masqué, sans interrompre la production. 

Traitements en parallèle

Les flux de produits peuvent se séparer et se répartir sur plusieurs stations de traitement, et puis fusionner plus loin en aval. Les processus temporellement critiques s'exécutent plus rapidement, les temps de cycle diminuent, et la productivité augmente.

Nouveaux gains de compétitivité

Outre l'aiguillage intégré, le système ACOPOStrak offre également d'autres fonctionnalités pour optimiser le TRS.

Gestion intelligente des défauts
Si un défaut se produit au niveau d'une vanne sur une ligne d'embouteillage, par exemple, les bouteilles ne sont plus acheminées vers cette vanne. La vanne en défaut ne génère ainsi pas de rebuts, et le facteur qualité du TRS augmente.

Système hautement dynamique
Le système ACOPOStrak est capable de produire des accélérations de plus de 5 g et permet d'atteindre une vitesse maximale de plus de 4 m/s, avec un pas minimal entre produits de seulement 50 mm. Ces performances accroissent la productivité et maximisent le retour sur investissement.

Machines évolutives

Modulaire et flexible, le système ACOPOStrak peut être facilement étendu en ajoutant des segments de piste et des stations de traitement. L'outil de production peut être ainsi adapté à une hausse de la demande à tout moment. L'investissement est ainsi sécurisé, et le retour sur investissement garanti. Par ailleurs, la productivité par mètre carré d'empreinte machine augmente.

Rentabilité assurée, même pour une personnalisation de masse
Le traitement individualisé des produits, les changements de produits en temps masqué, la conception modulaire du système, et la diversité des formes réalisables pour les pistes créent les conditions requises pour une personnalisation de masse à lots unitaires, un meilleur TRS, un ROI plus rapide, et un time-to-market plus réduit.

L'ACOPOStrak est capable de produire des accélérations de plus de 5 g et permet d'atteindre une vitesse maximale de plus de 4 m/s.

Toutes formes de pistes

Réalisez votre propre design ACOPOStrak
Le système ACOPOStrak vous offre une totale liberté de conception : les segments de piste se combinent pour s'adapter parfaitement à vos machines et à vos process. Tous types de circuits ouverts et fermés peuvent être réalisés sur une struture en grille. Les pistes sont constituées d'un moteur linéaire réalisé en assemblant quatre type de segments : des segments droits, des segments courbés à 45°, et des segments courbés à 22,5° à droite ou à gauche. La conception modulaire et flexible du système ACOPOStrak ouvre la voie à des concepts de machine innovants qui s'adaptent facilement à vos process de fabrication. 

  Composants du système ACOPOStrak

Rails de guidage

Navette

Droit

45°

90°

135°

180°

Longueur de piste

660 mm

900 mm

1140 mm

1380 mm

1620 mm

Segments

Segment droit

Segment courbé (à droite)

Segment courbé (à gauche)

Segment en arc de cercle

Rayon

305,58 mm

Angle

22.5°

45°

Logiciel système intelligent

La programmation du système ACOPOStrak est orientée processus. Le développeur de l'application décrit des règles qui définissent le flux de produits sur la piste. Cela lui évite de programmer individuellement un grand nombre d'axes et de navettes. De plus, le système assure un contrôle autonome de la circulation des navettes et intègre l'évitement de collisions. Le développeur est donc aussi déchargé de cette tâche.

  • Atouts clés
  • Programmation intuitive des flux de produits
  • Evitement de collision intégré
  • Visualisation/Simulation 3D
  • Contrôle autonome de la circulation des navettes

Plus rapidement sur le marché !
Pour permettre une mise en route rapide et sans effort du système ACOPOStrak, B&R fournit des fonctionnalités logicielles complètes et étendues. Les fonctions de simulation proposées permettent de tester le code applicatif dès la phase de développement et avant tout déploiement sur du matériel réel. Les temps de développement et de mise en service sont ainsi considérablement réduits, de même que le délai de mise sur le marché de votre machine.

Design hygiénique

Le système ACOPOStrak peut être également fourni avec une enveloppe en acier inox et satisfaire ainsi les exigences d'hygiène des process de conditionnement primaire.

Empreinte réduite

  • Atouts clés
  • Système de production compact
  • Unités électroniques/moteur intégrées
  • Encombrement minimal dans l'armoire électrique

Faits et chiffres

Caractéristiques techniques

Spécifications

Longueur de piste maximale

>100 m

Nombre de navettes maximal

>250

Pas minimal entre produits

50 mm

Vitesse

>4 m/s

Accélération

>50 m/s²

Tension bus DC

60 V

Dimensions segment L x H

80 mm x 85 mm

Enveloppe segment

Acier inox (conforme aux exigences du conditionnement primaire)

Certifications

CE, UL

Sens de montage

Libre

Architecture du système

Références : visionnez des systèmes ACOPOStrak en action !

L'essentiel est disponible ici en téléchargement

Téléchargez la plaquette ACOPOStrak :

Pour en savoir plus, consultez également la page relative aux systèmes de transport flexibles de B&R.

Please choose country and language:

B&R Logo