Please choose country and language:

Evolution conséquente

Smart Display Link 4 (SDL4) est la suite logique des avancées réalisées avec SDL3. SDL4 est compatible avec le standard HDBaseT 2.0 et permet de connecter plusieurs écrans opérateurs à un seul PC.

SDL4 offre les mêmes avantages que SDL3, mais avec des débits nettement supérieurs et adaptés aux besoins de l'Industrie 4.0.

Récepteur
Transmetteur
Convertisseur
Câble SDL3/SDL4

Compatibilité

Les autres spécifications de SDL4 correspondent à celles de SDL3. la connexion s'effectue via des câbles CAT 6/7, et la distance maximale entre PC et écran est de 100 m. Outre les contenus d'affichage, SDL4 transmet également les données nécessaires pour les zones tactiles, les touches, les LED et les périphériques USB.

Le nouveau standard de communication pour les écrans

Avec HDBaseT 2.0, SDL4 assure la transmission de tous les signaux nécessaires pour le fonctionnement des Automation Panel, sans compression et sur de grandes distances. La conception modulaire des PC industriels et écrans opérateur de B&R facilite la mise à niveau des installations existantes avec SDL4.

Technologie SDL4

  • Toutes les communications entre PC et écran opérateur via un seul câble Ethernet standard
  • Jusqu'à 100 mm
  • Indépendant du système d'exploitation et du logiciel
  • Câblage simplifié
  • Petit connecteur, également adapté aux passages étroits
  • Pas besoin de CPU dans l'écran
  • Pas de charge sur le PC
  • Performance graphique optimale
  • Disponibilité sur le long terme

Fonctionnement avec plusieurs écrans opérateur

SDL4 se distingue aussi de SDL3 par la possibilité qu'il offre de connecter trois Automation Panel à un Automation PC via un dérivateur SDL/SDL4. Si le PC est pourvu d'une interface d'affichage additionnelle (Automation PC 910 et Panel PC 3100, par exemple), il est alors possible d'utiliser un écran supplémentaire, soit avec le même contenu d'affichage, soit avec un contenu d'affichage différent.

Flexibilité unique pour tous

La conception modulaire des Automation Panel permet d'utiliser SDL et SDL4 avec toutes les générations de produit. SDL4 peut être ainsi mis en œuvre avec des systèmes existants sur potence ou avec des modèles customisés.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo