Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Smart Display Link 3

Modularity-APC910_SDL3

Câblage novateur

La nouvelle technologie Smart Display Link 3 (SDL3) est clairement adaptée à la construction de machines et systèmes modulaires.

La troisième génération ouvre un nouveau chapitre dans la success story de cette technologie de transmission d'affichage. La technologie Smart Display Link doit sa facilité d'utilisation à deux atouts essentiels : elle est totalement indépendante du système d'exploitation et connecte le PC à l'écran opérateur via un seul et unique câble.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Câblage simple

Ces solutions reposaient sur un client léger de type PC, ce qui les rendaient non seulement encombrantes, mais aussi dépendantes du logiciel et du système d'exploitation utilisés. A cela s'ajoutaient les coûts de l'architecture PC.

La conception modulaire de l'Automation PC 910 et de l'Automation Panel permet à ces derniers d'être équipés d'une interface SDL3 en option.

Jusqu'à 100 m

La nouveauté qu'apporte la liaison SDL3 est sa capacité à couvrir de plus grandes distances. Ainsi, les Automation PC et les écrans opérateurs peuvent être disposés de manière optimale dans des systèmes plus étendus. Une autre point fort de SDL3 est l'utilisation de câbles Ethernet standard, ce qui réduit considérablement le coût des câbles sur de longues distances.

Le connecteur fin RJ45 est parfaitement adapté aux passages étroits des systèmes sur potence.

SDL3 100m

Technologie SDL3

  • SDL3 transmet toutes les communications entre le PC et l'écran via un câble Ethernet standard.
  • Jusqu'à 100 m
  • Indépendant du système d'exploitation et du logiciel
  • Câblage simplifié
  • Connecteur de petite taille adapté aux passages étroits
  • Pas besoin de CPU dans l'écran
  • Pas de charge sur le système PC
  • Performance graphique optimale
  • Disponibilité assurée sur le long terme

Continuité pour de nombreuses années

Cette modularité, qui remonte aux premiers Automation Panel introduits sur le marché il y a dix ans, facilite même le passage des machines et équipements existants à SDL3, par exemple dans le cadre d'un rétrofit. Un convertisseur SDL3 est également disponible en option afin que l'interface SDL sur l'Automation PC 810 ou les Panel PC puisse être mise à niveau avec SDL3. Peu importe la technologie d'écran tactile utilisée : les Automation Panel, tant single-touch analogiques résistifs que multi-touch capacitifs projetés, peuvent être utilisés via SDL3. Cette flexibilité est unique sur le marché.

SDL3 Kabel mit Daten
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.