Référence du matériel Description Comparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Nous suivre:

Power Panel 500

Power Panel 500 Gruppe 1_white

Pupitres avec la puissance d'un PC industriel

Basée sur l'architecture Intel® Atom™, la nouvelle gamme Power Panel 500 offre des performances qui auparavant n'étaient possibles qu'avec des PC industriels.

Their Intel Atom Z510/Z520/Z530 processors have enough power to handle even the most challenging applications.

lib.block.product.categories

L'appareil adapté pour chaque tâche d'automatisation

Les solutions compétitives de contrôle et de visualisation doivent, plus que jamais, être complètes, évolutives et adaptées à l'application utilisée. Pour les constructeurs de machines, il est essentiel de disposer d'un large choix de produits et de nombreuses options pour réaliser des extensions système flexibles. Les solutions intelligentes tout-en-un offrant un maximum de liberté en termes d'architecture de contrôle sont donc des composants clés pour les automatismes d'aujourd'hui. L'adaptation du matériel et du logiciel à l'application permet de concevoir les solutions les plus efficaces.

En combinant les technologies de contrôle, de visualisation et de motion control au sein d'un seul appareil, il est possible de proposer des solutions intelligentes et complètes, dont le haut niveau d'intégration permet au pupitre d'être connecté à divers systèmes d'automatisation. Les appareils Power Panel compacts sont conçus pour être utilisés dans les environnements industriels les plus difficiles et assurent un confort d'utilisation optimal. Le développement uniforme des projets et les options intégrées de changement de langue font des pupitres de contrôle B&R une référence industrielle à l'échelle mondiale.

Complète, la gamme des Power Panel 500 se décline en de multiples variantes, avec un affichage de 5,7" VGA à 15" XGA, un écran tactile intuitif et des touches de fonctions. L'Ethernet gigabit assure une communication à grande vitesse sur tout le réseau d'usine. Il est également possible d'ajouter, si nécessaire, des interfaces bus de terrain ou une interface Ethernet gigabit supplémentaires. La conception du Power Panel 500 a fait la part belle à la réduction de la profondeur d'installation pour permettre une utilisation dans les espaces exigus.

  • Diagonale
    Résolution
    Pixels
    5.7"
    VGA
    640 x 480
    7"
    WVGA
    800 x 480
    10,4"
    VGA
    640 x 480
    12.1"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768

Une solution complète pour une flexibilité maximale

Unité centralisée de contrôle et de commande, le Power Panel associe les technologies de contrôle, de visualisation et de motion control au sein d'un seul et même appareil. Des processeurs embarqués à la pleine puissance d'un PC, cette gamme de produits présente une architecture système optimale, offrant ainsi des solutions efficaces et compétitives pour les constructeurs de machines.

Si des extensions sont nécessaires, des modules d'E/S déportés et des entraînements peuvent être facilement connectés à l'aide d'interfaces bus de terrain modulaires. Si nécessaire, les Power Panel peuvent être aussi étendues avec des interfaces POWERLINK, CAN, PROFIBUS DP, ou d'autres interfaces bus de terrain. Ceci permet d'implémenter ultérieurement et sans soucis des architectures supplémentaires. Plusieurs postes de commande distribués sont souvent utilisés afin de garantir que les machines complexes fonctionnent en toute fiabilité. L'accès des opérateurs s'en trouve facilité, et les informations relatives au process sont ainsi disponibles, là où l'on en a besoin.

Plateforme système ouverte

En plus de fournir des solutions d'automatisation complètes, les Power Panel constituent aussi une plateforme optimale pour les systèmes d'exploitation ouverts. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un niveau maximal de flexibilité, différentes architectures logicielles pouvant être mises en œuvre sur une même plateforme système.

Qu'ils soient utilisés pour automatiser des systèmes complets, ou comme terminaux de visualisation intelligents, ou encore avec des systèmes d'exploitation PC ouverts, les Power Panel fournissent l'outil adapté à chaque situation.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.