Please choose country and language:

Performance maximale, encombrement minimal

Avec son boîtier ultra-compact dont la taille correspond à celle d'un récepteur Smart Display Link, le Panel PC 2100 est un système PC extrêmement puissant qui s'adapte à quasiment n'importe quelle application. L'Automation PC 2100 est un système PC à la fois complet et ultra-compact.

Ecrans single-touch

Pour toutes les applications devant rester compatibles avec des systèmes existants, des écrans 4:3 avec dalles tactiles analogiques résistives sont également disponibles. Il est ainsi possible de réutiliser des applications d'interface homme-machine avec leur résolution existante sur les toutes dernières plates-formes PC, sans la moindre adaptation logicielle.

Ecrans
Unités système
Options interfaces
Cartes CFast
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Documentation

Technologie d'écran multi-formes

La deuxième génération des Automation Panel sert également d'écran pour les Panel PC de B&R. La plateforme modulaire ainsi proposée permet de gagner en flexibilité.

Le composant central est l'écran opérateur lui-même, lequel est transformé en Automation Panel via l'ajout d'un récepteur modulaire Smart Display Link. L'utilisation de Smart Display Link 3 permet de couvrir de plus longues distances et simplifie le câblage. L'ajout d'une unité PC compacte par simple vissage transforme ces Automation Panel en Panel PC tout équipés et évolutifs. L'utilisation de la même plateforme en face avant réduit l'espace d'entreposage nécessaire pour les pièces détachées. Les Automation Panel et Panel PC customisés ne nécessitent qu'une seule unité de base.

A retenir

  • Ecran single-touch analogique résistif
  • Formats écran large de 7" WVGA à 15,6" HD
  • Formats 4:3 de 5,7" VGA à 19" SXGA
  • Modèles avec touches et interface USB
  • Design plat
  • Montage flexible
  • Utilisation possible avec des gants
  • Verre anti-reflet

Son design innovant est basé sur l'architecture Bay Trail d'Intel. Les processeurs single-, dual- et quad-core de cette famille offrent un rapport prix-performance optimal et représentent une avancée majeure dans le domaine des systèmes embarqués.

Système hypercommunicant

L'Automation PC 2100 intègre toutes les interfaces essentielles, et notamment 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port USB 2.0 et 1 port USB 3.0. Des interfaces bus de terrain comme POWERLINK et CAN peuvent être ajoutées sous forme de modules. Le stockage des données s'effectue sur des cartes CFast de type MLC et de capacité 60 Go ou plus.

Flexibilité maximale

Tous les Automation Panels de deuxième génération, qu'ils soient single-touch ou multi-touch, peuvent être transformés en système PC complet avec le Panel PC 2100. Le Panel PC 2100 n'est pas plus grand que le récepteur Smart Display Link et n'accroît donc pas la profondeur physique du système. Les interfaces Ethernet et bus de terrain sont toutes accessibles sur un côté du Panel PC 2100, facilitant ainsi le raccordement des câbles.

Performance graphique maximale

Dérivé de la technologie Core i, le moteur graphique utilisé par les processeurs Intel Atom permet un traitement graphique performant. Pour la première fois dans ce segment, DirectX 11 est supporté, ce qui ouvre encore plus de possibilités pour les systèmes SCADA exigeants. Toutes les résolutions et tailles d'affichage sont supportées (jusqu'à 24.0" Full HD).

A retenir

  • Processeurs Intel Atom E3800
  • Performance CPU jusqu'au Quad-Core
  • Traitement graphique puissant
  • Grande compacité
  • 2x Gigabit Ethernet
  • Sans ventilateur

Display size

Resolution

Touch screen

Function keys

System keys

Interface USB IP65

5.7"

VGA

Analog resistive

Non

Non

Non

5.7"

VGA

Non

Oui

Oui

Non

7.0"

WVGA

Analog resistive

Non

Non

Non

10.1"

WXGA

Analog resistive

Non

Non

Non

10.4"

VGA

Analog resistive

Non

Non

Oui

10.4"

VGA

Analog resistive

Oui

Non

Oui

10.4"

VGA

Analog resistive

Oui

Oui

Oui

10.4"

VGA

Analog resistive

Oui

Oui

Oui

12.1"

SVGA

Analog resistive

Non

Non

Oui

12.1"

XGA

Analog resistive

Non

Non

Non

12.1"

WXGA

Analog resistive

Non

Non

Non

15.0"

XGA

Analog resistive

Non

Non

Non

15.0"

XGA

Analog resistive

Non

Non

Oui

15.0"

XGA

Analog resistive

Oui

Non

Oui

15.6"

HD

Analog resistive

Non

Non

Non

19.0"

SXGA

Analog resistive

Non

Non

Oui

19.0"

SXGA

Analog resistive

Non

Non

Non

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo