Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Français International

Please choose your country:

Nous suivre:

Panel PC 2100 (AP5000) swing arm, multi-touch

AP5000 - Panel Family

Latest Intel Atom technology

The Panel PC 2100 used in the Automation Panel 5000 is a full-fledged, powerful PC system. Its ultracompact housing has the dimensions of an Smart Display Link receiver. The cabinet-mount variant offers these advantages as well.

The PC design is based on the Intel Bay Trail architecture and offers an optimal price/performance ratio. With single-, dual- and quad-core processor technology, it represents a milestone for embedded systems. All Automation Panel 5000 variants have done away with internal fans.

lib.block.product.categories

Les Panel PC 2100 pour potence sont équipés de processeurs économes en énergie allant des processeurs Intel® Celeron® mono-cœur aux processeurs Intel® Core™ i7. This computing power is otherwise only possible in a cabinet-mounted device. Les bibliothèques DirectX11 sont supportées, ce qui assure de hautes performances graphiques. Même sur potence, les Panel PC 2100 sont parfaitement adaptés à l’utilisation d’un système SCADA nécessitant un graphisme élaboré.

A retenir

  • Performance CPU jusqu'au Quad-Core
  • Widescreen formats from 15.6" HD to 24" Full HD
  • Capacitif projeté, multi-touch
  • Optionally available with handles
  • Flexible installation on top or bottom

Easy customization

To adapt optimally to the needs of each machine, keys and switches can be individually customized. The list of possible adaptations endless, including virtually any arrangement of standard keys, illuminated ring keys and push buttons in various colors. Custom HMI devices are generally delivered fully assembled. A custom keypad module is also available.

Flexibilité maximale

All Automation Panel 5000 devices can be upgraded to a full-fledged PC system by adding a Panel PC 2100, which is no larger than a Smart Display Link receiver. Connecting cables to the Ethernet and fieldbus interfaces is also extremely user-friendly since they are all easily accessible.

Système hypercommunicant

L'Automation PC 2100 intègre toutes les interfaces essentielles, et notamment 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port USB 2.0 et 1 port USB 3.0. Des interfaces bus de terrain comme POWERLINK et CAN peuvent être ajoutées sous forme de modules. Le stockage des données s'effectue sur des cartes CFast de type MLC et de capacité 60 Go ou plus.

AP5000 Schnittstellen
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.