Please choose country and language:

Multi-touch

Les écrans tactiles sont utilisés depuis de nombreuses années pour la commande des machines et systèmes. De nombreux appareils avec commande à touches et boutons ont laissé la place aux écrans tactiles plus polyvalents.

Les atouts des écrans tactiles sont clairs : Pour une touche de fonction, un changement d'affectation nécessite de relabelliser la bandelette de repérage, tandis que sur un écran tactile, quelques paramétrages logiciels simples suffisent. Parallèlement, les applications d'IHM ont évolué au fil des années pour permettre une commande beaucoup plus logique et intuitive. Cela rend l'interaction entre l'opérateur et sa machine plus rapide. De plus, le risque d'erreur de manipulation est réduit, les boutons étant disposés plus clairement et les informations fournies étant bien plus nombreuses.

Plus d'espace pour plus d'informations

Avec des tailles d'écran allant jusqu'à 24", les systèmes Widescreen permettent de répondre à tous les besoins d'IHM actuels dans les environnements industriels. Du fait de la largeur d'écran étendue et de la résolution généralement plus élevée, il est même possible d'accroître la quantité d'informations sur chaque écran – l'ergonomie du poste opérateur s'en trouve améliorée, et les actions des opérateurs deviennent plus sûres.

Technologie multi-touch

  • Conception d'interfaces utilisateurs innovantes
  • Interface plus intuitive pour guider l'opérateur
  • Fonction de zoomage pour faciliter le travail des équipes de maintenance et de mise en route
  • Réalisation de commandes bimanuelles pour sécuriser les actions de l'opérateur
  • Réduction des niveaux de commande
  • Ergonomie améliorée

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo