Les Automation PC sont conçus et fabriqués pour une utilisation continue dans des environnements industriels sévères et pendant de nombreuses années. Ils sont encastrés dans un boîtier soudé robuste et très résistant qui protège les composants électroniques de l'environnement extérieur. Un vernis industriel résistant protège le boîtier des environnements agressifs. L'Automation PC 910 semble ainsi comme neuf, même après des années d'utilisation. Les cartes électroniques sont connectées à l'aide de connecteurs à vis et aucune connexion filaire n'est présente à l'intérieur du boîtier. La résistance aux vibrations et aux chocs s'en trouve nettement renforcée.

L'Automation PC 910 a été développé dans le but de permettre un fonctionnement sans ventilateurs sur une large plage de performances. Le remplacement des disques durs par des SSD aboutit à l'absence de pièce tournante dans le PC. Les tâches de maintenance comme le remplacement régulier des filtres de ventilateur sont éliminées. Tous les composants ont été sélectionnés dans un souci de fiabilité maximale. Ces composants ont été spécifiquement conçus pour une utilisation en milieu industriel. Ils peuvent supporter des températures ambiantes élevées. Leur disponibilité est garantie sur le long terme.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo