Please choose country and language:

B&R ajoute un PC tout équipé à son offre de produits pour machines mobiles. Ce PC puissant est équipé d'un processeur Intel Core i et présente une protection IP69K pour environnements sévères. Ses hautes performances répondent parfaitement aux besoins des machines qui doivent communiquer entre elles, traiter des données et envoyer des données au cloud.

Un PC puissant

Le PC pour machines mobiles est équipé d'un processeur Intel Core i de 7ème génération. Différents modèles allant du Celeron à 2,2 GHz au Core i7 à 2,8 GHz sont proposés selon la performance souhaitée. Le PC offre jusqu'à 16 Go de RAM et 480 Go de mémoire flash. Ses fonctionnalités peuvent être étendues de façon modulaire à l'aide de cartes optionnelles.

Cartes optionnelles

Les cartes optionnelles proposées pour l'APC Mobile ajoutent des interfaces permettant la connexion d'E/S externes via CAN ou POWERLINK. D'autres options d'extension sont également proposées pour permettre la connexion d'afficheurs externes.

Edge computing

Avec APROL, B&R propose un outil permettant la mise en œuvre d'une maintenance prédictive, d'une analyse big data (optimisation de machine), ou de passerelles de sécurité.

Contrôle temps réel

Automation Runtime embedded transforme l'APC Mobile en un contrôleur haute performance et temps réel. Grâce à l'hyperviseur de B&R, plusieurs systèmes d'exploitation peuvent fonctionner en parallèle sur le même contrôleur.

Unités système
Options d'extension
Systèmes d'exploitation
Accessoires

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo