Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Automation Panel multi-touch

Multitouch Panels

Ecrans multi-touch - Ergonomie optimale

Les écrans opérateurs multi-touch ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception d’interfaces homme-machine innovantes. De nombreux gestes peuvent être effectués : zoom et rotation d’objets avec deux doigts, déroulement de listes (panning), changement d’écran par glissement rapide… Le principal avantage de la technologie multi-touch est de rendre la commande plus intuitive. En outre, la possibilité d'effectuer des opérations critiques ou potentiellement dangereuses via des commandes bimanuelles permet d'écarter tout risque de commande erronée. Les écrans multi-touch sont compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows Embedded 8.1 Industry Professional, Windows 7 Professional/Ultimate et Windows Embedded Standard 7 Premium.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Technologie d'écran multi-formes

La deuxième génération des Automation Panel sert également de base technologique pour les Panel PC de B&R. Cette stratégie de plateforme modulaire a pour résultat un portefeuille produits d'une extraordinaire flexibilité.

Le composant central est l'écran opérateur lui-même, lequel est transformé en Automation Panel via l'ajout d'un récepteur modulaire Smart Display Link. L'utilisation de Smart Display Link 3 permet de couvrir de plus longues distances et simplifie le câblage. L'ajout d'une unité PC compacte par simple vissage transforme ces Automation Panel en Panel PC tout équipés et évolutifs. L'utilisation de la même plateforme en face avant réduit l'espace d'entreposage requis pour les pièces détachées. Les variantes personnalisées d'Automation Panel et Panel PC ne nécessitent qu'une seule unité de base.

Atouts

  • Écran multi-touch capacitif projeté
  • Formats écran large de 15,6" HD à 24" Full HD
  • Connexions pour DVI, SDL et SDL3
  • Design plat
  • Montage flexible
  • Utilisation possible avec des gants
  • Surface antireflet

Plate-forme système uniforme

Diviser le système en un écran opérateur, un récepteur Smart Display Link (SDL/SDL3) et un Panel PC apporte des avantages considérables sur le terrain. Par exemple, un écran endommagé peut être remplacé rapidement sans avoir à changer le Panel PC dans son intégralité. B&R a ainsi créé une interface unifiée qui établit une plateforme système flexible pour toutes les architectures PC futures.

Backside1

Communication écran intelligente

Les Automation Panel se distinguent par le système qu'ils fournissent pour la connexion des écrans opérateur déportés. Pour connecter les écrans opérateurs, souvent nombreux, l'Automation PC 910 est équipé de l'interface éprouvée Smart Display Link (SDL), également utilisable comme interface DVI standard. SDL simplifie la connexion des PC et des écrans : un seul câble suffit - la solution idéale pour les courtes distances.

Informations supplémentaires

Les atouts de Smart Display Link 3 (SDL3) se manifestent quand il s'agit de couvrir de plus longues distances. SDL3 peut être utilisé pour commander des Automation Panels jusqu'à 100 mètres de l'Automation PC.

La liaison Smart Display Link fournit à l'écran non seulement les données d'image, mais aussi toutes les données nécessaires pour faire fonctionner l'écran tactile, les LED, les touches et l'interface USB déportée.

Pour toutes les industries

Outre leurs variantes standard, les Automation Panels sont également proposés avec des designs spécifiques à certaines industries. Ils peuvent ainsi satisfaire des exigences spécifiques d'hygiène ou de sécurité dans l'industrie agro-alimentaire, ou présenter des éléments de commande généralement limités à l'industrie automobile.

  • Taille d'affichage
    Résolution
    Ecran tactile
    Touches de fonction
    Touches système
    Interface USB en face avant
    15,6"
    HD
    Capacitif projeté
    Non
    Non
    Non
    18,5"
    HD
    Capacitif projeté
    Non
    Non
    Non
    21,5"
    Full HD
    Capacitif projeté
    Non
    Non
    Non
    24"
    Full HD
    Capacitif projeté
    Non
    Non
    Non
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.