Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Français International

Please choose your country:

Nous suivre:

Automation Panel 900

AP920 AP981_WEISS

De nombreuses variantes

Unités d'affichage flexibles équipées d'une technologie de transfert modulaire pour une visualisation optimale de la machine.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Les Automation Panel ont été developpés pour une utilisation industrielle. Ils se déclinent en plusieurs variantes : affichage de 10,4" à 19" avec touches, écran tactile et port USB.

  • Diagonale
    Résolution
    Pixels
    10,4"
    VGA
    640 x 480
    12"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768
    19"
    SXGA
    1280 x 1024

Pour les conditions d'utilisation difficiles

Le design neutre de l'Automation Panel 900 est adapté à n'importe quel environnement. Sa face avant en aluminium de qualité supérieure présente une protection IP65 contre les projections d'eau.

Traitement simple de procédures complexes

Grâce à leur interface opérateur intuitive avec écran tactile et/ou touches de fonctions fixes, les Automation Panel permettent toutes les interactions possibles.

Les touches de fonctions sont identifiées par des étiquettes et accompagnées de touches programmables sur certaines variantes. Tous les pupitres avec claviers sont également disponibles avec écran tactile, permettant ainsi au développeur de créer l'interface opérateur idéale.

Les fonctions de commande les plus utilisées sont normalement assignées à des touches de fonctions avec étiquettes permanentes, toutes les autres entrées étant gérées à l'aide de l'écran tactile intuitif.

Les étiquettes de légende pour touches de fonctions sont disponibles pour toutes les variantes d'Automation Panel. Il est en outre possible de télécharger des modèles d'étiquettes CorelDRAW sur le site Web de B&R.

Flexibilité maximale

Tous les Automation Panel sont équipés, à l'arrière du boîtier, d'un emplacement permettant de connecter des modules de liaison PC-écran. Pour chaque pupitre, la technologie utilisée pour la liaison PC-écran peut être adaptée pour correspondre à l'architecture de la machine.

Récepteur SDL

SDL signifie Smart Display Link. Avec la liaison SDL, toutes les communications entre l'Automation Panel et l'Automation PC s'effectuent via un seul et même câble. En plus de transférer les données d'affichage, cette connexion gère les données tactiles, les matrices de touches, les LED et les données de maintenance. L'Automation Panel peut être déporté sur une distance allant jusqu'à 40 m par rapport à l'Automation PC. Entièrement intégré à la liaison SDL, l'USB est également transféré sur cette distance. Aucun module externe n'est nécessaire. Un pupitre peut être utilisé avec ce type de ligne moyennant l'utilisation d'un récepteur SDL.

Émetteur-récepteur SDL

L'émetteur-récepteur SDL permet de connecter un deuxième Automation Panel au premier. Le deuxième segment peut lui aussi couvrir une distance de 40 m (la distance maximale peut être limitée par la résolution). Pour atteindre une longueur de segment maximale, il est possible d'utiliser des câbles avec une rallonge intégrée fonctionnant comme un amplificateur. Aucun matériel supplémentaire n'est requis.

Récepteur DVI

DVI signifie Digital Video Interface. Si la compatibilité avec un standard établi est un critère important, le choix doit se porter en priorité sur l'interface DVI. Grâce à la connexion DVI, l'Automation Panel peut être utilisé de manière universelle avec des systèmes d'autres fabricants. Avec ce type de connexion, les données d'affichage, les données USB 2.0 et les données tactiles sont envoyées séparément via leur propre câble.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.