Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Réducteurs planétaires standard

8GP Planetengetriebe_WEISS

L'alternative économique à la gamme premium

Les réducteurs planétaires standard représentent la solution idéale pour les applications ne nécessitant pas un jeu extrêmement faible ou une protection IP65. Ces réducteurs sont souvent utilisés dans des applications où les valeurs de vitesse et d'accélération sont élevées, ainsi que dans des applications avec courroies crantées.

Combiné à un planétaire et à des satellites rectifiés, l'engrenage à dents droites et durci garantit un couple élevé en sortie ainsi qu'un positionnement ultra-précis. Le principe unique de construction par blocs utilisé avec cette gamme permet de gérer toutes les géométries de sortie établies sur le marché dans le domaine des réducteurs planétaires coaxiaux. La gamme standard inclut des réducteurs planétaires angulaires, des réducteurs planétaires avec bride de sortie et des réducteurs planétaires coaxiaux.

lib.block.product.categories

Un principe de construction par blocs unique en son genre pour les réducteurs standard

Les réducteurs standard sont à un étage pour les rapports de réduction i = 3, 4, 5, 8 et 10 et ont un jeu ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Des réducteurs à deux ou trois étages sont également proposés. Au sommet de la gamme de produits, la série premium présente en option un jeu ≤ 1 arcmin avec des couples de sortie élevés. Les réducteurs B&R de la série standard permettent de choisir entre toutes les géométries de sortie établies sur le marché dans le domaine des réducteurs planétaires coaxiaux.

  • B&R est ainsi en mesure de fournir des réducteurs pour les applications existantes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les machines.

Avec la série 8GP55, vous pouvez également combiner les roulements de sortie et la géométrie de sortie de la gamme 8GP60 avec le jeu de torsion de la gamme standard, pour les applications n'exigeant pas un jeu très réduit. Ceci permet de gérer les forces axiales et radiales importantes de manière optimale en terme de coûts.

  • B&R propose ainsi une solution économique permettant de mettre en œuvre des forces de roulement plus élevées dans les applications où le jeu de la gamme standard est suffisant.
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.