Référence du matériel Description Comparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Nous suivre:

Réducteurs planétaires premium

8GA  8GF  8GP Planetengetriebe_WEISS

Jeu minimal – Charges maximales

Ces réducteurs présentent un jeu très faible et une résistance très élevée aux torsions. Ils se prêtent parfaitement à l'utilisation dans des systèmes de manutention avec vitesses et accélérations élevées, ainsi que dans les applications où le jeu doit être inférieur à 1 arcmin.

L'engrenage rectifié de cette gamme garantit un niveau de bruit et de vibration extrêmement réduit. L'utilisation de roulements spéciaux permet de supporter des forces radiales et axiales élevées. Ces réducteurs sont parfaitement adaptés aux utilisations S1 et S5. En outre, ils sont équipés de la protection IP65, leur orientation de montage est flexible et ils fonctionnent sans maintenance grâce à leur système de lubrification permanente. La gamme premium inclut des réducteurs planétaires angulaires, des réducteurs planétaires avec bride de sortie et des réducteurs planétaires coaxiaux.

lib.block.product.categories

Un principe de construction par blocs unique en son genre pour les réducteurs planétaires

Les réducteurs standard sont à un étage pour les rapports de réduction i = 3, 4, 5, 8 et 10 et ont un jeu ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Des réducteurs à deux ou trois étages sont également proposés. Au sommet de la gamme de produits, la série premium présente en option un jeu ≤ 1 arcmin avec des couples de sortie élevés. Les réducteurs B&R de la série standard permettent de choisir entre toutes les géométries de sortie établies sur le marché dans le domaine des réducteurs planétaires coaxiaux.

  • B&R est ainsi en mesure de fournir des réducteurs pour les applications existantes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les machines.

Avec la série 8GP55, vous pouvez également combiner les roulements de sortie et la géométrie de sortie de la gamme 8GP60 avec le jeu de torsion de la gamme standard, pour les applications n'exigeant pas un jeu très réduit. Ceci permet de gérer les forces axiales et radiales importantes de manière optimale en terme de coûts.

  • B&R propose ainsi une solution économique permettant de mettre en œuvre des forces de roulement plus élevées dans les applications où le jeu de la gamme standard est suffisant.
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.