Jeu minimal, charges maximales

Ces réducteurs présentent un jeu très faible et une grande rigidité torsionnelle. Ils sont particulièrement bien adaptés pour une utilisation dans des manipulateurs effectuant des mouvements très rapides et avec de grandes accélérations, ou dans des applications où le jeu doit être inférieur à 1 arcminute (disponible en option).

Les réducteurs de cette série génèrent un bruit minimal pendant le fonctionnement et réduisent les vibrations. Ils utilisent des roulements spéciaux permettant de générer des forces axiales et radiales élevées. Ces réducteurs sont à privilégier pour des utilisations de type S1 et S5. Cette série présente également une protection IP65, une orientation adaptable pour le montage, et un fonctionnement libre de maintenance grâce à une lubrification permanente. La série premium comporte des réducteurs planétaires angulaires, des réducteurs planétaires avec bride en sortie, et des réducteurs planétaires coaxiaux.

Réducteurs planétaires avec arbre en sortie : 8GP
Réducteurs planétaires avec bride en sortie : 8GF
Réducteurs planétaires angulaires 8GA
Accessoires 8GA75

Construction par blocs unique en son genre pour les réducteurs standard

Les réducteurs standard sont à un étage pour les rapports de réduction i = 3, 4, 5, 7, 8 et 10 et ont un jeu ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Des réducteurs à deux ou trois étages sont également proposés. Au sommet de la gamme de produits, la série premium présente en option un jeu ≤ 1 arcmin avec des couples de sortie élevés. Les réducteurs B&R de la série standard permettent de choisir entre toutes les géométries de sortie établies sur le marché dans le domaine des réducteurs planétaires coaxiaux.

  • B&R est ainsi en mesure de fournir des réducteurs pour les applications existantes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les machines.

Avec la série 8GP55, vous pouvez également combiner les roulements de sortie et la géométrie de sortie de la gamme 8GP60 avec le jeu de torsion de la gamme standard, pour les applications n'exigeant pas un jeu très réduit. Ceci permet de gérer les forces axiales et radiales importantes de manière optimale en terme de coûts.

  • B&R propose ainsi une solution économique permettant de mettre en œuvre des forces de roulement plus élevées dans les applications où le jeu de la gamme standard est suffisant.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo