
Les servomoteurs 8LWA présentent une très haute densité de couple. Grâce à leur conception interne et aux performances du servovariateur ACOPOS P3, ils produisent un couple 1,25 fois supérieur à celui produit par d'autres moteurs comparables.
Ils peuvent être utilisés à des altitudes allant jusqu'à 4000 mètres.
Size 1
Size 2
Size 3
Connexion électrique
Disponible avec connecteur angulaire double ou solution mono-câble incorporée

Solution mono-câble
La puissance, le signal du codeur et le signal du frein sont tous transférés via un seul et unique câble hybride.
Outils en ligne
Informations supplémentaires
Données moteur
Moteurs | Vitesse nominale | Couple de calage | Dimensions de bride [mm] | Diamètre decentrage [mm] | Diamètre d'arbre [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8LWA13... | 4500 | 0,36 | 40 x 40 | 30h7 | 8h6 |
8LWA22... | 3000 / 4500 | 0,775 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA23... | 3000 / 4500 | 1,5 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA33... | 3000 / 4500 | 2,95 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |