Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Moteurs compacts 8LV

8LVA2 von Links

Entraînements compacts dynamiques

Les machines les plus modernes doivent offrir des performances et un dynamisme excellents tout en occupant le moins d'espace possible. Les moteurs synchrones triphasés 8LV de B&R ont été spécialement développés pour ce type d'application. Offrant à l'utilisateur une très grande densité de puissance, ils facilitent la conception des machines.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

8LVA mit ACOPOSmicro

8LV - Technologie "servo" compacte

Si vous voulez installer des servomoteurs dans des espaces exigus, la gamme de moteurs 8LV de B&R est la solution idéale. Équipés d'un resolver ou d'une interface EnDat 2.2 ultra-moderne, ces moteurs sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes. Grâce à leur faible moment d'inertie, les moteurs de la série 8LV sont très dynamiques et se distinguent par leurs excellentes propriétés d'auto-accélération. Ces moteurs bénéficient d'une protection IP54 de manière standard mais sont aussi disponibles avec protection IP65. En option, ils peuvent être aussi pourvus d'un frein de maintien. Conçus pour être utilisés avec les servovariateurs ACOPOSmicro, ces moteurs offrent de très hautes performances et comptent parmi les plus compacts du marché. Les servomoteurs 8LV sont recommandés pour un grand nombre d'applications et présentent un rapport prix/performances optimal dans les puissances jusqu'à 1 kW.

Surface lisse

La surface des moteurs synchrones 8LV a été spécialement étudiée pour permettre une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. Les dépressions où du liquide peut stagner ont été délibérément éliminées.

Points forts
  • Ultra-compact et très dynamique
  • Plage de puissance jusqu'à 1 kW avec bus DC à 80 VDC et 320 VDC
  • Codeur multitours de même longueur
  • Connecteurs industriels robustes avec blindage CEM optimal
  • Verrouillage rapide, facile et automatisé
  • Disponible en option pour montage direct d'un réducteur
Type de raccordement

Type de raccordement

  • Points forts
  • Raccord rapide SpringTEC®
  • Plage de rotation continue de 300°
  • Auto-verrouillage
  • Câblage sans outils
  • Design compact
  • Blindage CEM
  • Boîtier en métal très solide
Y-TEC Stecker 300° Verdrehbarkeit Rendering
Plaque signalétique embarquée

Toutes les informations et données mécaniques et électriques importantes sont stockées dans le codeur EnDat utilisé pour les moteurs synchrones triphasés 8LV. Le servovariateur n'a donc pas besoin d'être configuré par l'utilisateur sur le terrain. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que l'électronique est alimentée, le moteur est automatiquement identifié. Le moteur envoie au servovariateur ses paramètres nominaux et limites. Le variateur détermine ensuite automatiquement les limites de courant et paramètres de régulation de courant nécessaires pour assurer un contrôle optimal du moteur. Il incombe à l'utilisateur d'optimiser les régulateurs de vitesse et position. L'environnement intégré à B&R Automation StudioTM pour la mise en route fournit tout le support nécessaire. Outre la mise en route, cet environnement facilite aussi la maintenance. Les moteurs peuvent être remplacés sans le moindre réglage, ce qui fait gagner du temps.

Das elektronische Typenschild
Type et taille de refroidissement

Les servomoteurs 8LV à auto-refroidissement (type A) sont disponibles en trois tailles différentes (1, 2 et 3). Les différents modèles diffèrent par leurs dimensions (et notamment les dimensions de la bride) et par leurs puissances nominales. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus le chiffre est grand, plus les dimensions de la bride et la puissance nominale sont grandes pour le moteur concerné.
La série 8LV est disponible dans deux tailles différentes. Les différents modèles diffèrent l'un de l'autre par leur puissance nominale, mais les dimensions de la bride restent identiques. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.

  • Longueur
    Taille
     
    1
    2
    3
    2
    ---
    Oui
    ---
    3
    Oui
    Oui
    Oui
Technologie codeur

Quant au codeur, B&R offre le choix entre un résolver (applications standard) et un codeur absolu avec interface EnDat 2.2. Le codeur est non seulement multi-tours et ultra-compact (longueur inférieure à 13 mm), mais aussi doté d'un système de sauvegarde avec batterie. Avec 262144 (218) valeurs de position par tour et 65536 (216) tours distincts, il offre une excellente résolution au regard de son design ultra-compact.Gebertechnik

Capacité de charge de l'extrêmité de l'arbre et des roulements

Les servomoteurs 8LV sont équipés de roulements rainurés à billes munis de joints des deux côtés et lubrifiés. Les forces radiales et axiales (Fr, Fa) s'exerçant sur l'extrêmité de l'arbre pendant le fonctionnement et l'installation doivent rester dans les limites spécifiées ci-dessous. Les éléments des roulements ne doivent subir ni chocs ni impacts. Toute mauvaise manipulation est susceptible d'endommager les roulements ou de réduire leur durée de vie.

Installation

Les forces axiales (Fa) autorisées pendant l'installation des pignons, des couplages, etc., dépendent de la taille du moteur et sont indiquées dans le tableau suivant :

  • Taille du moteur
    Force axiale autorisée Fa [N]
     
    Roulement standard
    1
    480
    2
    1000
    3
    1650

Force radiale

Les forces radiales (Fr) s'exercent sur l'extrêmité de l'arbre lors de l'installation (tension de courroie sur des poulies, par exemple) et lors du fonctionnement (couple de charge sur le pignon, par exemple). La force radiale (Fr) maximale dépend du type d'extrêmité d'arbre, du type de roulement, de la vitesse moyenne, de l'endroit où s'exerce la force radiale et de la durée de vie souhaitée des roulements.

Force axiale, décalage de position d'arbre causé par la force axiale

Les forces axiales (Fr) s'exercent sur l'extrêmité de l'arbre lors de l'installation (contrainte causée par l'installation) et lors du fonctionnement (poussée causée par des pignons à dents obliques, par exemple). La force axiale (Fa) maximale dépend du type et de la durée de vie souhaitée des roulements. Le roulement fixe est fixé en toute sécurité sur la bride A (avec la taille 1, le roulement fixe est sur la bride côté B et le roulement flottant est sur la bride côté A) à l'aide d'une bague de retenue. Le roulement flottant est précontraint sur la bride B à l'aide d'un ressort dans la direction de la bride A. Les forces axiales s'exerçant en direction de la bride B peuvent causer une distorsion excessive du ressort, décalant ainsi l'arbre d'une distance égale au jeu axial du roulement (environ 0,1 à 0,2 mm). Ce décalage peut causer des problèmes sur les moteurs équipés de freins de maintien ou de codeurs EnDat. En cas d'utilisation de ces moteurs, aucune force axiale n'est donc autorisée en direction de la bride B.

Les extrêmités d'arbre des moteurs équipés de freins de maintien ne doivent pas subir de charges axiales. Il faut surtout empêcher que des forces axiales s'exercent en direction de la bride B car ceci peut entraîner une défaillance du frein.

Détermination des valeurs admissibles pour Fr et Fa

Les valeurs admissibles pour Fr et Fa peuvent être déterminées à partir des données moteur des servomoteurs correspondants. Les valeurs admissibles sont basées sur une durée de vie des roulements de 20 000 heures (calcul basé sur DIN ISO 281).

Options moteur

Selon les besoins du client, les servomoteurs de la gamme 8LV peuvent être fournis

  • avec différentes vitesses nominales
  • avec ou sans joint d'étanchéité à huile
  • avec ou sans frein de maintien
  • avec un arbre lisse ou claveté
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.