Chaque module dans le système d'entraînement ACOPOSmulti peut être identifié sans aucune ambiguïté à l'aide d'une plaque signalétique embarquée. Ceci permet d'identifier chaque module sur le réseau. Le système peut être ainsi configuré automatiquement à l'aide du programme de l'application, ce qui présente un grand intérêt pour de nombreux types de machines.

Les modules ACOPOSmulti ne sont d'ailleurs pas les seuls à utiliser cette méthode d'identification. Les moteurs B&R sont aussi équipés d'une plaque signalétique embarquée. Cette puce contient l'ensemble des données mécaniques et électroniques relatives au moteur. Le programme de l'application est ainsi en mesure d'identifier l'intégralité du système de transmission de puissance. Le paramétrage manuel des paramètres, qui demande beaucoup de travail et risque d'entraîner des erreurs, n'est plus nécessaire et les temps de démarrage sont nettement réduits.

Une simple comparaison de la configuration de la machine lors de la maintenance du système permet de diagnostiquer rapidement les configurations erronées et minimise les immobilisations coûteuses.

Les informations précieuses ainsi obtenues permettent également de tirer des conclusions quant à l'utilisation de la machine et aux erreurs possibles.

La plaque signalétique embarquée, garante de la compatibilité future

L'identification univoque des modules ACOPOSmulti via la plaque signalétique embarquée répond aux exigences liées à l'utilisation dans des environnements validés. Il doit être possible d'identifier chaque remplacement de module. De plus en plus d'applications aujourd'hui ont ce type d'exigences (FDA, GAMP, 21CFR11, etc.).

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo