8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

Type de réducteur

Type

Taille

Variantes

Rapport de réduction

Jeu

Type d'arbre sortant (l)

Montage du moteur

L'obtention d'informations sur les combinaisons possibles n'est possible que dans certains cas exceptionnels. Les informations sur les combinaisons possibles sont disponibles dans le Configurateur CAO (cad.br-automation.com).

Type de réducteur (e)

Type de réducteur (e)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

P ... Réducteur planétaire avec arbre de sortie - 8GP

F ... Réducteur planétaire avec bride de sortie - 8GF

A ... Réducteur planétaire angulaire - 8GA

Série (ff)

Série (ff)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

Economy ... 30

Standard ... 40, 45, 50, 55

Premium ... 60, 70, 75

Taille (ggg)

Taille (ggg)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

Les différentes tailles sont indiquées par les trois chiffres (ggg) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus les dimensions de la bride et plus la puissance du réducteur correspondant sont grandes.

8GP

Gammes de réducteurs

1 étage 1)

2 étages 1)

3 étages 1)

8GP30

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

---

8GP40

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

8GP45

067, 089, 121

067, 089, 121

067, 089, 121

8GP50

050, 070, 090, 120.155

050, 070, 090, 120.155

---

8GP55

060, 080, 120

060, 080, 120

---

8GP60

070, 090, 115, 142, 190

070, 090, 115, 142, 190

---

8GP70

070, 090, 115, 142, 190

070, 090, 115, 142, 190

---

8GF

Gammes de réducteurs

1 étage 1)

2 étages 1)

3 étages 1)

8GF40

064, 090, 110

064, 090, 110

---

8GF60

064, 090, 110, 140, 200

064, 090, 110, 140, 200

---

8GF70

064, 090, 110, 140, 200

064, 090, 110, 140, 200

---

8GA

Gammes de réducteurs

1 étage 1)

2 étages 1)

3 étages 1)

8GA40

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

8GA45

067, 089, 121

067, 089, 121

067, 089, 121

8GA50

050, 070, 090, 120

050, 070, 090, 120

---

8GA55

064, 090, 110

064, 090, 110

---

8GA60

070, 090, 115

070, 090, 115, 142

---

8GA75

070, 090, 115.142

---

---

1)1 étage, 2 étages ou 3 étages : défini par le rapport de réduction choisi
Variantes (hh)

Variantes (hh)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

Les différentes variantes diffèrent les uns des autres par les trois chiffres (ggg) dans la référence produit.

Code design

Variante

Disponibilité

--

Standard

Tous réducteurs

-F

Lubrification adaptée à l'agro
Conforme H1
Mêmes propriétés que la lubrification standard

Non disponible pour 8GP30

-L

Lubrification basse température
Tmin = - 40°C
Température de fonctionnement optimale : Maximum 50°C

Non disponible pour 8GP30 / 8GA60 / 8GA75

Rapport de réduction (iii)

Rapport de réduction (iii)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

Le code (iii) dans la référence produit contient le rapport de réduction.

8GP

Gammes de réducteurs

1 étage

2 étages

3 étages

8GP30

005, 010

025

---

8GP40

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GP45

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GP50

8GP50-155

003, 004, 005, 007, 008, 010

004, 005, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

016, 020, 025, 040, 050, 100

---

---

8GP55

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GP60

003, 004, 005, 007, 008, 010

012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GP70

003, 004, 005, 007, 010

012, 015, 016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100

---

8GF

Gammes de réducteurs

1 étage

2 étages

3 étages

8GF40

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GF60

004, 005, 007, 008, 010

016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100

---

8GF70

004, 005, 007, 010

016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100

---

8GA

Gammes de réducteurs

1 étage

2 étages

3 étages

8GA40

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GA45

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GA50

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GA55

003, 004, 005, 007, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GA60

004, 005, 008, 010

016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GA75

004, 005, 008, 010

---

---

Jeu (k)

Jeu (k)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

S ... Standard

R ... Jeu réduit (seulement disponible pour la gamme Premium)

Type d'arbre de sortie (l)

Type d'arbre de sortie (l)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

0 ... Bride de sortie (8GF40 / 8GA55 avec alésage et 8GF60 / 8GF70 sans alésage)

5 ... Bride de sortie (8GF60 / 8GF70 avec alésage)

1 ... Arbre lisse (8GAxx / 8GPxx)

2 ... Arbre claveté (8GAxx / 8GPxx)

4 ... Arbre denté (8GP60 / 8GP70)

6 ... Arbre creux sur un côté (8GA75)

7 ... Arbre creux sur deux côtés (8GA75)

Support du moteur (mm)

Support du moteur (mm)

8G

e

ff

.

ggg

hh

iii

k

l

mm

Le code (mm) correspondat à la bride de montage adaptée – pour le montage du moteur – doit être déterminé à partir du tableau qui suit.

1er caractère

2ème caractère

8LVA

V

Taille moteur (1, 2, 3)

8LS

8LSAA

J

3

8LSA5A/8LSC5A

L

5

8LSA5B/8LSC5B

O

5

8LSA5C/8LSC5C

O

5

8LSA76/77/78 et 8LSC76/77/78

Q

7

8LSA85/8LSA86

M

8

Autres 8LSA / 8LSC

L

Taille moteur (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

8LSN

N

Taille moteur (4, 5)

8JSA

J

Taille moteur (2, 3, 4, 5, 6, 7)

80MP

P

Taille bride (D, F,H) 1)

1)D = Bride 56 = Nema 23
F = Bride 60 = Nema 23
H = Bride 86 = Nema 34

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo