Aperçu des brochages

X21 (POWERLINK)

X21 (POWERLINK)

Figure

Broche

Description

Fonction

1

TXD

Transfert de données

2

RXD

Réception de données

3

TXD\

Transfert de données, inversé

4

RXD\

Réception de données, inversée

X23A (Trigger)

X23A (Trigger)

Figure

Broche

Description

Fonction

1

+24 V

Alimentation de capteurs/actionneurs 24 VCC 1)

2

Trigger1

Entrée trigger 1

3

GND

GND

4

Trigger2

Entrée trigger 2

5

---

---

1)L’alimentation externe des capteurs/actionneurs n’est pas possible.
X31 (routage 24 VCC)

X31 (routage 24 VCC)

Figure

Broche

Description

Fonction

1

E/S 24 VCC

Alimentation d’E/S 24 VCC

2

E/S 24 VCC

Alimentation d’E/S 24 VCC

3

GND

Alimentation d’E/S 24 VCC 0 V

4

GND

Alimentation d’E/S 24 VCC 0 V

Conducteur de protection (PE)

Conducteur de protection (PE)

Le conducteur de protection est raccordé au moyen d’une cosse de câble au boulon fileté M5.

Raccordement à la terre (PE)

Figure

Broche

Nom

Fonction

---

PE

Conducteur de protection

Serrage de la section transversale

[mm²]

AWG

Cosse de câble pour boulon fileté M5

0,25-16

23-5

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo